概览
优势和特点
- 易于使用
- GUI驱动I2C接口
- 板载热敏电阻
- 红光/绿光LED
- 装配完成并经过全面测试
- 仿真系统加载
- LDO板载电子负载
- 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
- 演示端到端模拟多路复用器实现方案
- 板载ADC
- 评估按钮和滑块开关的按键选项
产品详情
MAX77734评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77734。该评估套件可轻松评估MAX77734的各种特性,包括线性充电器、线性稳压器、模拟多路复用器、电流吸收器和I2C接口。
基于Windows®的软件提供简单易用的图形用户界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77734的功能。
文档
-
MAX77734EVKIT Schematic2023/6/1PDF226K
-
UG-6464: MAX77734 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide2017/9/18PDF207K
-
MAX77734EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77734 Data Sheet (Rev. 0)2017/10/16PDF2M
-
MAX77734EVKIT Solder Down Gerber Files2023/6/1ZIP5 M
-
MAX77734EVKIT Board Layout - Design Files2023/6/1ZIP6M
-
MAX77734EVKIT BOM2023/5/19PDF55K