概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 经过验证的元件列表
- 提供多个板上测试点
- 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
- 300MHz至450MHz可调频率范围*
- 完全安装并经过测试
- 可作为电池供电的单机发送器
产品详情
MAX7044评估板(EV kit)可对MAX7044 ASK发送器进行详细评估。无需额外的支持电路即可测试MAX7044的RF性能。RF输出采用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于与测试设备连接。极性反转SMA可连接至1/4波长天线。该评估板可直接与用户的嵌入式设计连接,便于数据解码。
MAX7044评估板提供两个版本:315MHz版和433.92MHz版。利用无源器件对这些频率进行优化。可方便地更换这些器件,使其工作在300MHz至450MHz的RF频率范围。
为便于客户设计,MAX7044评估板的PCB布局经过严格验证,可直接复制使用,以缩短产品的面市时间。该评估板的Gerber文件可从china.maximintegrated.com下载。
应用
- 车库开门器
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 射频远端控制
- 安全系统
- 胎压监视(TPM)
- 无线计算机外设
- 无线游戏机控制台
- 无线传感器
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX7044EVKIT: MAX7044评估板 Data Sheet1900/1/1PDF6M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX7044EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/16ZIP82K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX7044EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP82K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            改造低频ISM发送器使其支持高频应用2012/3/1