概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的板上测试点
  • 装配完成且经过测试
  • 评估系统包括USB连接

产品详情

MAX6651评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX6651智能风扇控制器IC。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX6651的功能。要对MAX6651进行完整评估,请订购MAX6651评估系统,包括Maxim SMBus™接口板(CMAXQUSB)。如果您已有SMBus接口,请订购MAX6651评估套件。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 桥路
  • 蜂窝电话基站
  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 网络集线器、交换机和路由器
  • 路由器/交换机
  • 存储系统
  • 电信交换机
  • 测试与测量设备
  • X射线与超声诊断

相关产品