概览
优势和特点
- 评估MAX4147X Sub-1GHz ISM接收器
- 1.8V至3.6V单输入电压电源
- 与MAX32630FTHR Arm®微控制器(MCU)板直接接口
- 提供PMOD硬件接口
- Windows 10兼容软件
- MAX41470提供板载SPI接口控制,MAX41473/74提供可选的I2C控制
- MAX32630FTHR板PMIC提供GUI控制
    - 工作电压范围为1.8V至3.3V
 
- 经过验证的四层PCB设计
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX4147X评估套件(EV套件)包含单个MAX4147X高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD接收器,该接收器可在287MHz至320MHz、425MHz至480MHz和860MHz至960MHz频率范围内接收频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据。
MAX41470、MAX41473和MAX41474评估套件与外部微控制器(MCU)和计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合使用。MAX41470使用SPI接口进行内部寄存器配置,而MAX41473/74可以使用预设模式或I2C接口进行寄存器编程和控制。
MAX41473和MAX41474评估套件还可使用简单的单引脚数据接口工作,从而无需为器件的标称操作进行编程,也无需使用其他高级别系统(带有GUI软件的PC)配置接收器的操作。用户可通过器件选型和引脚配置来预设这些器件工作频率。在该评估套件上,只需通过简单地设置跳线即可选择工作频率。
该评估套件中包括的Windows® 10兼容软件可提供简单的GUI,用于通过SPI或I2C端口配置所有MAX4147X寄存器。当使用MAX32630FTHR应用平台时,还可以通过GUI控制板载PMIC。
应用
- 楼宇门禁
- 车库门遥控开关(GDO)
- 家居自动化和安保系统
- 遥控车门开关(RKE)
- 餐厅寻呼机
- 胎压监测系统(TPMS)