概览
优势和特点
- 评估MAX4146x家族Sub-1GHz ISM发送器
- 1.8V至3.6V单输入电压电源
- 直接连接MAX32630FTHR ARM微控制器(MCU)电路板
- 提供Pmod硬件接口
- Windows 7/10兼容软件
- 板载SPI接口控制(MAX41460)和可选I2C控制(MAX41461–MAX41464)
- GUI控制MAX32630FTHR电路板PMIC操作,1.8V至3.3V
- 经过验证的2层PCB设计
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX4146x评估板(EV kit)包括一片MAX4146x高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。
MAX41460和MAX41461–MAX41464评估板与外部微控制器(MCU)及计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合工作。MAX41460使用SPI接口配置内部寄存器,MAX41461–MAX41464可使用预设模式或通过I2C接口实现寄存器编程和控制。
MAX41461、MAX41462、MAX41463和MAX41464评估板还可使用简单、单引脚数据接口操作,缓解正常操作时对器件编程的依赖性,或者必须通过其他高级系统(运行GUI软件的PC)配置发送器才能正常操作。这些器件允许用户通过选择器件和引脚配置来预设工作频率。只需设置评估板上的两个跳线,即可选择工作频率。
评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI或I2C端口配置所有的MAX4146x寄存器。使用MAX32630FTHR应用平台时,GUI也控制板载PMIC,可作为数据发生器。
应用
- 自动抄表(AMR)
- 楼宇自动化和安保
- 车库开门器(GDO)
- null
- 无线遥控玩具
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 胎压监测系统(TPMS)