概览
优势和特点
- 板载线驱动器和电压基准
- 所有RF和基带端口采用50Ω SMA连接器
- 可从以下网址下载PC控制软件www.maximintegrated.com.cn
产品详情
MAX2851评估板(EV kit)简化MAX2851在4.9GHz至5.9GHz ISM频带下802.11a应用中的接收和发送性能测试。评估板为所有RF和基带输入与输出提供50Ω SMA连接器。提供差分至单端及单端至差分转换线驱动器,将差分I/Q基带输入和输出转换为单端。
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX2851EVKIT Schematic2023/6/6SCH333K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX2851EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2851 Data Sheet (Rev. 0)2016/4/7PDF2M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX2851EVKIT PCB2023/6/22PCB4M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX2851EVKIT BOM2023/5/12PDF40K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX2851EVKIT Gerber Files2023/5/12ZIP753K