概览
优势和特点
- 轻松选择和配置输入通道
- 实时配置为模拟输入电压模式或模拟输入电流模式
- 模拟输入电压模式下的范围为±12.5V和0V至+12.5V
- 模拟输入电流模式下的范围为±25mA和0V至25mA
- MAX22005经过工厂校准
- 用于AIVM的评估套件不需要系统校准
- 提供CRC检测,以实现稳健的通信
- 用于SPI活动的看门狗定时器
- 访问八个GPIO通道
- 能够同步多个评估套件以进行同步ADC转换
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- Windows 10兼容软件
产品详情
MAX22005评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22005 12通道工厂校准的可配置工业模拟输入。MAX22005评估套件包括MAX22005评估板,其图形用户界面(GUI)通过USB端口提供PC与目标器件的通信。
其GUI与Windows® 10兼容,可用于测试MAX22005 IC的特性。借助评估套件的GUI,用户可以通过高速SPI接口以单端、差分或多功能配置读取任意输入通道的24位ADC转换结果。SPI接口与USB端口进行电流隔离。
MAX22005评估套件必须通过电源插孔(J100)由+24V外部电源供电。板载DC-DC转换器为整个电路板提供±15V HVDD/HVSS和+3.3V AVDD/DVDD电源轨。
MAX22005评估套件已安装MAX22005ALM+,采用48引脚、7.5mm x 7.0mm LGA封装。
应用
- 分布式控制系统(DCS)
- 可编程自动化控制器(PAC)
- 可编程逻辑控制器(PLC)
文档
-
MAX22005EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M