概览

优势和特点

  • 很容易评估MAX2121B
  • 50Ω射频输入SMA连接器
  • 50Ω基带输出BNC连接器
  • 3.3V ±5%单电源
  • I2C 2线串口
  • 包括全部关键外围元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • PC控制软件(可从以下地址下载:www.maximintegrated.com/evkitsoftware)

产品详情

MAX2121B评估板(EV kit)简化IC直接转换调谐器的测试与评估。评估板出厂时已完全安装并经过测试。评估板包括50Ω SMA和BNC连接器,用于输入和输出,允许在测试台上快速、方便地进行评估。本文档提供评估器件所需的设备清单、用于验证功能的简单测试步骤、评估板电路说明、电路原理图、评估板的元件清单,以及PCB每层的图片。

相关产品

工具及仿真模型

Software Development