概览
优势和特点
- 在宽范围的输入电压和负载条件下稳健运行
- VDDOK指示
- 通过LED指示通道状态和故障条件
- 感性负载快速退磁
- SYNCH输入支持开关同时更新
- 支持SPI和SYNCH看门狗
- 全局FAULT和通信错误指示
- 宽逻辑电压范围
- 菊花链SPI通信
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- Windows* 10兼容软件
产品详情
MAX14917评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14917八通道高侧开关。该评估套件包括MAX14917评估板,其图形用户界面(GUI)通过USB端口和USB2GPIO接口板提供PC与目标器件的通信。USB2GPIO评估套件应单独订购。
其GUI与Windows 10兼容,用于测试MAX14917 IC的特性。该评估套件GUI支持通过高速SPI接口单独控制8个高侧开关,并从MAX14917接收诊断信息,包括每通道的过载诊断、通信错误和热关断诊断。
MAX14917评估套件必须由+24V外部电源供电,满载时的电流消耗超过10A。USB2GPIO接口板由USB端口供电。
MAX14917评估套件已安装MAX14917AFM+,采用48引脚、6mm x 6mm FC2QFN封装。
应用
- 楼宇自动化
- 工厂自动化
- 工业数字输出
- null
- PLC 系统
文档
-
MAX14917EVKIT Schematic2023/5/30PDF40K
-
MAX14917EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14917 Data Sheet (Rev. 0)2020/6/18PDF1M
-
MAX14917EVKIT ODB Files - Design Files2023/9/18ZIP1M
-
MAX14917EVKIT PCB2023/5/30PDF879K
-
MAX14917EVKIT BOM2023/5/22PDF41K