概览
优势和特点
- 在宽范围的输入电压和负载条件下稳健运行
- VDDOK指示
- 通过LED指示通道状态和故障条件
- 感性负载快速退磁
- 开路、过载、欠压、过流、热关断故障条件指示
- 支持看门狗和SYNCH功能
- 通信错误指示
- 宽逻辑电压范围
- 引脚可寻址SPI通信
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- Windows 10兼容软件
产品详情
MAX14916评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有扩展诊断功能的MAX14916、2.4A(最小值)四通道高侧开关。该评估套件包括MAX14916评估板,其图形用户界面(GUI)通过USB端口和USB2GPIO接口板提供PC与目标器件的通信。USB2GPIO评估套件应单独订购。
其GUI与Windows 10兼容,用于测试MAX14916 IC的特性。该评估套件GUI支持通过高速SPI接口单独控制八个高侧开关(硬件配置为四通道高电流操作),并从MAX14916接收诊断信息,包括开路/开路负载条件、输出通道的状态、多个欠压警报、全局和每个通道的过温警报以及多个故障警报。
MAX14916评估套件必须由+24V外部电源供电,满载时的电流消耗超过10A。USB2GPIO接口板由USB端口供电。
MAX14916评估套件已安装MAX14916AFM+,采用48引脚、6 x 6mm FC2QFN封装。
应用
- 运动控制和驱动单元
- PLC安全数字I/O模块
- PLC标准数字I/O模块