概览

优势和特点

  • 多达20个12位ADC可编程输入
  • 多达20个具有25mA电流能力的12位DAC
    • +12V时最大70mA,带板载电源
    • 如果需要更多电流,请在VDDIO(移除VDDIO跳线)处使用外部电源
  • 多达20个数字I/O
  • 多达20个比较器输入
  • 为ADC和DAC提供内部或外部基准电压源
  • 每个端口具有单独可选的ADC基准电压源
  • 内部温度传感器(-40°C至+125°C,精度为±3°C)
  • 两个远程温度测量控制器(-40°C至+150°C,精度为±3°C)
  • 2x6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11300PMB1外设模块(Pmod™)提供必要的硬件,将MAX11300 20通道可编程混合信号I/O器件连接到任何使用可配置为SPI通信的Pmod兼容扩展端口的系统。该器件在单个IC中集成了12位多通道模数转换器(ADC)和12位缓冲DAC输出。该器件还具有软件可配置的通用I/O端口。通过一个本地温度传感器和两个远程温度传感器跟踪结温和环境温度。相邻的一对端口也可以用作逻辑转换器或模拟开关。每个引脚还可用作具有可编程阈值的比较器的正输入。

有关器件工作的详细信息,请参考MAX11300 IC数据手册;有关Munich板和GUI的详细信息,请参考USB2PMB1 (Munich) 适配器板数据手册。有关分步评估说明,请参考MAX11300外设模块和Munich适配器板快速入门指南。有关使用设计工具的详细信息,请参考完整数据手册中的MAX11300配置软件用户指南。

注意:MAX11300SYS1已包含 USB2PMB1 和 MAX11300PMB1。

 

应用

  • 基站RF功率器件偏置控制器
  • 光学元件控制
  • 工业控制和自动化
  • 电源监控
  • 系统监测和控制

相关产品

工具及仿真模型