概览
优势和特点
- 不同样本大小和采样率
- 时域、频域和直方图
- 板载电压基准(MAX6072)
- 经过验证的PCB布局
- 完整装配并经过测试
- Windows XP、Windows 7、和Windows 8.1兼容软件
产品详情
MAX11259PMB外设模块(Pmod™)提供必要的硬件接口电路,使得MAX11259 24位、6通道、64ksps、集成PGA Δ-Σ ADC可连接至任何使用Pmod兼容扩展端口配置I2C通信的系统。外设模块包括图形用户界面(GUI),通过USB2PMB2#实现目标器件与PC之间的通信。外设模块可工作在多种模式:
- 使用USB2PMB2#适配器:在“独立模式”下,外设模块通过USB2PMB2#适配器板连接至PC,可实现部分外设模块功能,采样率、样本大小有限制,且不支持相干采样。
- 用户I2C模式:外设模块提供12引脚Pmod接头,可通过用户提供的I2C接口连接SCL、SDA、RSTB和RDYB信号。
外设模块包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC特性。外设模块GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。
外设模块可由本地+3.3V电源供电,已安装采用36焊球WLP封装的MAX11259AWX+。
应用
- 电池供电仪表
- 压力传感器
- 可穿戴电子产品
- 称重仪
相关产品
文档
-
MAX11259PMB: Evaluation Kit for the MAX11259 Data Sheet (Rev. 0)2015/11/10PDF9M
-
MAX11259PMB Gerber Files2023/6/16ZIP3 M
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K