概览
优势和特点
- 16位满量程分辨率
 - 内部系统时钟
 - 2线串口
 - 板上电压基准(MAX6037,2.5V版本)
 - 经过滤波的供电电源,可选择(通过跳线选择)超低噪声LDO供电
 - 6针Pmod兼容连接器(GPIO)
 - C语言例程
 - 符合RoHS标准
 - 经过验证的PCB布局
 - 完全组装并经过测试
 
产品详情
 MAX11205PMB1外设模块提供必要的硬件电路,将MAX11205 16位ADC与任何使用Pmod™扩展端口配置为GPIO接口的系统相连接。该IC为超低功耗(工作电流最大值< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。器件具有业内最高的单位功率分辨率,优化用于大动态范围、低功耗应用,例如4mA至20mA工业电流环传感器。IC的电压基准由模块上的MAX6037 (2.5V)提供。可选择(通过跳线选择)经过滤波的主机电源直接为模块供电,或者利用MAX8510超低噪声LDO支持不同供电电源下的器件评估。
 
有关IC工作的详细信息,请参考MAX11205 IC数据资料。
应用
- 电池应用
 - 便携式仪表
 - null
 - 定秤
 
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX11205PMB1: MAX11205PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/5/21PDF1M
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K