概览
优势和特点
- 50MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
- 不同样本大小和采样率
- 采集多达一百万个采样点
- 时域、频域和直方图
- 同步输入和同步输出,用于相干采样
- 板载输入缓冲器:MAX44242和MAX44205 (全差分)
- 板载外部电压基准MAX6126
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- Windows XP、Windows 7和Windows 8兼容软件
产品详情
MAX11192评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11192,器件为12位、2通道、2Msps、全差分、同时采样SAR ADC,带内部基准。评估板包括电路板和图形用户界面(GUI),通过带有Xilinx Zynq® -7000 SOC的ZedBoard实现目标器件与PC之间的通信。评估板通过低引脚数量FMC连接器连接到ZedBoard™,ZedBoard通过网口连接到PC。
评估板包括兼容Windows XP®® 7和Windows 8的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率和绘图软件,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。
评估板可由ZedBoard的+12V电源或外部电源供电。评估板具有两个DC-DC转换器和5V LDO,LDO也为ZedBoard工作提供全部必要电源。
MAX11192评估板已安装MAX11192ATE+,器件采用16引脚、2mm x 3mm TQFN-EP封装。
评估板旨在配合外部分解器或编码器监测和测量转子在任何给定时刻的旋转角度和绝对位置。
应用
- 电机中电流检测
- 编码器
- LVDT
- PLC
- 分解器