概览
优势和特点
- 帮助用户快速构建硬件电路、调试软件
- GUI简化用户操作
- 用户可配置单电源或双电源供电
- 可选择8引脚或16引脚SO封装
产品详情
DS3231MZ/DS3232M (DS323X)评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,随之提供的应用程序用于演示DS3231M或DS3232M温补实时时钟的工作。DS3231M、DS3232M I2C实时时钟内部集成硅振荡器(MEMS),作为其计时参考时钟。两款器件均连续监测其工作温度,周期性地调整内部震荡频率,使其保持较高的计时精度。 
 
评估板上焊接了一个TCXO,并提供一个供评估板使用的USB I/O通信模块(DS3900H2)和应用程序CD。系统需要一台安装了Windows XP®、Windows Vista®或更高版本操作系统的Windows® PC,PC需要提供一个空闲的USB口。评估板允许用户选择供电方式,I2C接口及应用软件方便了寄存器设置以及不同功能、闹钟中断的演示。 
 评估板还可以连接用户的I2C主机,验证器件功能、调试程序。
应用
- 楼宇自动化
- 高清视频监控系统
- 工业应用
- 电表