Обзор
Особенности и преимущества
- Двунаправленное преобразование уровней
- Диапазон напряжений питания от 1.15 В до 5.5 В
- Низкий рабочий ток <1 мкА
- Вывод направления отсутствует
Подробнее о продукте
ADG3300 – это двунаправленный преобразователь логических уровней, который содержит восемь двунаправленных каналов. Он может быть использован в цифровых системах с несколькими напряжениями питания, например для пересылки данных между низковольтным контроллером/цифровым сигнальным процессором и устройством, работающим от более высокого напряжения питания. Внутренняя архитектура позволяет компоненту выполнять двунаправленное преобразование логических уровней без применения дополнительного сигнала, задающего направление преобразования.
Напряжение, прикладываемое к VCCA, определяет логические уровни на стороне А устройства, а напряжение, прикладываемое к VCCY – логические уровни на стороне Y устройства. Для корректной работы устройства VCCA должно быть ниже VCCY. Логические сигналы совместимые с уровнем VCCA, которые прикладываются к стороне A устройства, появляются в виде совместимых с VCCY сигналов на стороне Y. Аналогичным образом, логические сигналы совместимые с уровнем VCCY, которые прикладываются к стороне Y устройства, появляются в виде совместимых с VCCA сигналов на стороне A.
Вывод разрешения (EN) используется для установки выводов стороны Y в третье состояние. Он работает с логическими уровнями, задаваемыми напряжением VCCA. При подаче на вывод EN напряжения низкого логического уровня выводы A1 - A8 подтягиваются к земле внутренними резисторами номиналом 6 кОм, а выводы Y находятся в высокоимпедансном состоянии. Для функционирования компонента в нормальном режиме на этот вывод необходимо подать напряжение высокого логического уровня.
ADG3300 выпускается в компактном 20-выводном корпусе TSSOP. Он гарантированного работает с напряжениями питания от 1.15 В до 5.5 В в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения- Преобразование уровней для работы с низковольтными специализированными микросхемами (ASIC)
- Считыватели смарт-карт
- Сотовые телефоны и держатели для сотовых телефонов
- Портативные устройства связи
- Телекоммуникационное оборудование
- Сетевые коммутаторы и маршрутизаторы
- Системы хранения (SAN/NAS)
- Вычислительные/серверные системы
- GPS
- Портативные терминалы в точках продаж (POS)
- Недорогие последовательные интерфейсы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.