Типовые проекты
Чтобы помочь своим заказчикам решать задачи на системном уровне, Analog Devices разработала тысячи типовых проектов, от проектов со смешанными сигналами до драйверов программного обеспечения и разработки алгоритмов приложений.
Поиск по ключевому слову или номеру проекта
Поиск с помощью фильтров - или примените фильтры к поиску по ключевому слову
Программно-определяемое радио (SDR)
AD-FMCOMMS3-EBZ – это быстродействующий аналоговый модуль, разработанный для демонстрации работы высококачественного, высокоинтегрированного ВЧ трансивера AD9361, который предназначен для использования в ВЧ приложениях.

Ознакомьтесь с Circuits from the Lab
Разработанные и проверенные специалистами ADI на функциональность и качество работы, эти проекты содержат полную документацию, аппаратные средства и файлы интеграции, проверенное на заводе аппаратное обеспечение для оценки.
Circuits from the Lab
Разработанные и проверенные специалистами ADI типовые проекты Circuits from the Lab® содержат полную документацию и проверенное на заводе аппаратное обеспечение для оценки.   Далее
Драйверы и примеры программ
Хранилище программного обеспечения для различных уровней разработки кода, включая драйверы устройств, HDL и базовые алгоритмы.   Далее
Типовые решения, совместимые с FPGA и процессорами
Программа технического сотрудничества компании Analog Devices позволяет нашим заказчикам упростить подключение быстродействующих и прецизионных преобразователей данных, ВЧ ИМС и других компонентов Analog Devices к FPGA и микропроцессорам.   Далее