Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1576 is high efficiency non-isolated SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter) converter featuring the LTC3805-5 switching controller. The DC1576 converts a 5V to 30V input to 12V at 3A of output current. The DC1576 can be easily modified to generate output voltages in the range from 0.8V to 48V.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.