Химическая идентификация
При выполнении химической идентификации используется широкий спектр различных типов датчиков, для каждого из которых требуется определенный метод измерения. В рамках химической идентификации используются свет, пучки заряженных ионов, окислительно-восстановительные реакции и другие технологии для определения изучаемого состава. К ключевым областям применения относятся спектроскопия, спектрометрия и электрохимия, которые используются при проведении медицинских и научных анализов, а также при мониторинге окружающей среды. Точное, высоконадежное обнаружение, идентификация и определение характеристик зависят от прецизионных методов анализа и высокоточной электроники. Решения для согласования сигналов, датчики, управление питанием и процессоры от ADI позволяют создать высококачественный интерфейс для взаимодействия с датчиками, необходимый для обеспечения того, чтобы предел и точность обнаружения не были ограничены факторами, определяемыми конструкцией вашего электронного устройства. Ознакомьтесь с представленными ниже сигнальными цепочками и эталонными проектами, чтобы быстрее начать свою разработку.
Сигнальные цепочки
(9)
Интерактивные сигнальные цепочки

Типовые проекты
CN0370

The circuit in Figure 1 is a complete single-supply, low noise LED current source driver controlled by a 16-bit digital-to-analog converter (DAC). The system maintains ±1 LSB integral and differential nonlinearity and has a 0.1 Hz to 10 Hz noise of less than 45 nA p-p for a full-scale output current of 20 mA.
The innovative output driver amplifier eliminates the crossover nonlinearity normally associated with most rail-to-rail input op amps that can be as high as 4 LSBs or 5 LSBs for a 16-bit system.
This industry-leading solution is ideal for pulse oximetry applications where 1/f noise superimposed on the LED brightness levels affects the overall accuracy of the measurement.
Total power dissipation for the three active devices is less than 20 mW typical when operating on a single 5 V supply.

Применяемые компоненты
AD5542A
16-разрядный ЦАП nanoDAC™ с последовательным входом, выходом напряжения, напряжением питания 2.7 – 5.5 В в 10-выводном корпусе LFCSP или 16-выводных корпусах LFCSP (3 мм x 3 мм) и TSSOP
ADA4500-2
10 MHz, 14.5 nV/√Hz, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier
ADR4525
Ultra-Low-Noise, High-Accuracy 2.5V Voltage Reference
Applications
CN0428

В основе многих важных анализов качества жидкостей, например, анализа уровня pH, лежат принципы электрохимии, то есть раздела химии, в котором характеризуют поведение окислительно-восстановительных реакций путем измерения потока электронов от одного реагента к другому. Методы электрохимии могут использоваться прямо или косвенно для измерения нескольких важных параметров, влияющих на качество воды, в том числе для выявления химических индикаторов, биологических и бактериологических индикаторов и даже некоторых загрязнителей низкого уровня, таких как тяжелые металлы. Многие из таких измерений позволяют определить важные параметры качества исследуемого аналита.
На рисунке 1 представлена схема модульной измерительной платформы, которая позволяет пользователю разработать универсальное решение для электрохимического измерения качества воды. Высокий уровень интеграции позволяет использовать данную платформу для проведения электрохимических измерений с применением различных датчиков качества воды, в том числе датчиков уровня pH, датчиков измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и ячеек для измерения электрической проводимости раствора.
Система позволяет одновременно подключать до четырех датчиков для проведения различных измерений качества воды.

Применяемые компоненты
Applications
CN0429

Gas detection instruments are used in a wide range of applications ranging from home air quality measurement devices to industrial solutions for detecting toxic gases. Many of these instruments use electrochemical gas sensors. This sensor technology requires specialized front-end circuitry for biasing and measurement.
By utilizing built-in diagnostics features (such as impedance spectroscopy or bias voltage pulsing and ramping) it is possible to inspect sensor health, compensate for accuracy drift due to aging or temperature, and estimate the remaining lifetime of the sensor right at the edge of the sensor network without user intervention. This functionality allows smart, accurate sensor replacement at the individual edge nodes. An integrated, ultra low power microcontroller directly biases the electrochemical gas sensor and runs onboard diagnostic algorithms.
The circuit shown in Figure 1 shows how an electrochemical gas sensor is connected to the potentiostat circuit and how it is biased and measured. Common 2-lead, 3-lead, and 4-lead electrochemical gas sensors can be used interchangeably. The integration of this signal chain dramatically reduces cost, size, complexity, and power consumption at the sensor node.

Применяемые компоненты
ADUCM355
Precision Analog Microcontroller with Chemical Sensor Interface
Applications
Контрольно-измерительные приборы
- Химический анализ и аналитические измерительные приборы
Рекомендуемые продукты
AD4000

Он содержит ряд функций, которые сокращают энергопотребление сигнальной цепочки, уменьшают ее сложность и позволяют увеличить плотность каналов в системе. Высокоимпедансный режим совместно с длительной фазой захвата избавляют от необходимости в отдельном быстродействующем драйвере АЦП с высоким энергопотреблением, расширяя диапазон малопотребляющих прецизионных усилителей, которые могут использоваться для интерфейса с АЦП, поддерживая, при этом, оптимальный уровень характеристик. Функция Easy Drive расширяет выбор внешних схем, способных выступать в роли драйвера для этих АЦП (см. рисунок 2). Функция компрессии входного диапазона позволяет АЦП и усилителю-драйверу работать от общего напряжения питания без необходимости в применении отрицательного напряжения, не уменьшая диапазон преобразования АЦП. Низкая требуемая частота последовательного периферийного интерфейса сокращает мощность, потребляемую цепями цифрового ввода/вывода, расширяет спектр совместимых процессоров и упрощает задачу передачи данных через изоляционный барьер.
Низкая тактовая частота последовательного периферийного интерфейса SPI (70 МГц для AD4000 при быстродействии 2 MSPS в турбо-режиме) снижает энергопотребление цифровых линий ввода/вывода, расширяет возможности процессора и упрощает задачу передачи данных через средства цифровой изоляции.
Совместимый с SPI универсальный последовательный интерфейс имеет семь различных рабочих режимов, включая возможность объединять несколько АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной трёхпроводной шине, используя вход SDI, а также опциональный сигнал индикатора занятости. Благодаря отдельному напряжению питания VIO AD4000/AD4004/AD4008 поддерживают совместимость с логическими схемами, имеющими питание 1.8 В, 2.5 В, 3 В и 5 В.
Области применения
- Автоматическое тестовое оборудование
- Автоматизация механизмов
- Медицинское оборудование
- Оборудование с питанием от батарей
- Прецизионные системы сбора данных
Applications
AD549

AD549 – это монолитный электрометрический операционный усилитель с крайне низким входным током смещения. Для поддержания повышенной точности компонент подвергается лазерной подгонке входного напряжения смещения и дрейфа входного напряжения смещения. Крайне низкий входной ток достигается за счет технологии изготовления полевых транзисторов с управляющим p-n переходом (JFET) “Topgate”, разработанной компанией Analog Devices. Эта технология позволяет изготавливать JFET транзисторы, которые обладают крайне низким входным током, и при этом совместимы со стандартной технологией изготовления биполярных транзисторов с биполярным переходом. Архитектура входного каскада обеспечивает высокий входной импеданс (1015 Ом), фактически гарантируя независимость входного тока от синфазного напряжения.
AD549 подходит для применения в задачах, в которых требуются очень низкий входной ток и малое входное напряжение смещения Он превосходно работает в качестве предварительного усилителя разнообразных датчиков с выходом тока, например, фотодиодов, фотоэлектронных умножителей или датчиков кислорода. AD549 также может быть использован в качестве прецизионного интегратора или усилителя выборки и хранения с малым уходом напряжения. Компонент совместим по выводам со стандартными электрометрическими операционными усилителями и операционными усилителями на полевых транзисторах, что позволяет разработчикам модернизировать существующие системы, затрачивая минимальные средства.
AD549 выпускается в герметичном корпусе TO-99. Металлический корпус соединен с выводом 8 и, таким образом, может независимо подключаться к точке с тем же потенциалом, что и входные выводы, за счет чего минимизируется паразитная утечка на корпус. AD549 выпускается в четырех версиях с разными градациями показателей. Версии J, K и L работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. Версия S работает в военном температурном диапазоне от −55°C до +125°C и доступна в исполнении, соответствующем стандарту MIL-STD-883B, Rev. C. Также доступны компоненты с повышенной надежностью, проходящие контроль по технологии PLUS. Эта технология контроля включает в себя испытания термоциклированием в течение 168 часов, а также другие испытания физическими и климатическими воздействиями в соответствии со стандартом MIL-STD-883B, Rev. C.
Ключевые особенности продукта
- Заявленные в спецификации входные токи AD549 подвергаются 100-процентному тестированию. Их величина гарантируется после прогрева компонента во всем диапазоне входных синфазных напряжений.
- Устанавливаемые при помощи лазерной подгонки входное напряжение смещения и дрейф напряжения смещения AD549 не превышают 0.25 мВ/5 мкВ/°C (AD549K), и 1 мВ/20 мкВ/°C (AD549J).
- Максимальный потребляемый в рабочем состоянии ток питания равен 700 мкА, благодаря чему минимизируется влияние эффектов нагрева на входной ток и напряжение смещения.
- Компонент обладает шириной полосы при единичном усилении, равной 1 МГц, и скоростью нарастания 3 В/мкс. Время установления в пределах погрешности 0.01% составляет 5 мкс при ступенчатом изменении входного напряжения на 10 В.
Области применения
- Электрометрические усилители
- Предварительные усилители сигналов фотодиодов
- Буферы электродов для измерения pH
Applications
AD5940

The AD5940 and AD5941are high precision, low power analog front ends (AFEs) designed for portable applications that require high precision, electrochemical-based measurement techniques, such as amperometric, voltammetric, or impedance measurements. The AD5940/AD5941 is designed for skin impedance and body impedance measurements, and works with the AD8233 AFE in a complete bioelectric or biopotential measurement system. The AD5940/AD5941 is designed for electrochemical toxic gas sensing.
The AD5940/AD5941 consist of two high precision excitation loops and one common measurement channel, which enables a wide capability of measurements of the sensor under test. The first excitation loop consists of an ultra low power, dual-output string, digital-to-analog converter (DAC), and a low power, low noise potentiostat. One output of the DAC controls the noninverting input of the potentiostat, and the other output controls the noninverting input of the transimpedance amplifier (TIA). This low power excitation loop is capable of generating signals from dc to 200 Hz.
The second excitation loop consists of a 12-bit DAC, referred to as the high speed DAC. This DAC is capable of generating high frequency excitation signals up to 200 kHz.
The AD5940/AD5941 measurement channel features a 16-bit, 800 kSPS, multichannel successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with input buffers, a built in antialias filter, and a programmable gain amplifier (PGA). An input multiplexer (mux) in front of the ADC allows the user to select an input channel for measurement. These input channels include multiple external current inputs, external voltage inputs, and internal channels. The internal channels allow diagnostic measurements of the internal supply voltages, die temperature, and reference voltages.
The current inputs include two TIAs with programmable gain and load resistors for measuring different sensor types. The first TIA, referred to as the low power TIA, measures low bandwidth signals. The second TIA, referred to as the high speed TIA, measures high bandwidth signals up to 200 kHz.
An ultra low leakage, programmable switch matrix connects the sensor to the internal analog excitation and measurement blocks. This matrix provides an interface for connecting external transimpedance amplifier resistors (RTIAs) and calibration resistors. The matrix can also be used to multiplex multiple electronic measurement devices to the same wearable electrodes.
A precision 1.82 V and 2.5 V on-chip reference source is available. The internal ADC and DAC circuits use this on-chip reference source to ensure low drift performance for the 1.82 V and 2.5 V peripherals.
The AD5940/AD5941 measurement blocks can be controlled via direct register writes through the serial peripheral interface (SPI) interface, or, alternatively, by using a preprogrammable sequencer, which provides autonomous control of the AFE chip. 6 kB of static random access memory (SRAM) is partitioned for a deep data first in, first out (FIFO) and command FIFO. Measurement commands are stored in the command FIFO and measurement results are stored in the data FIFO. A number of FIFO related interrupts are available to indicate when the FIFO is full.
A number of general-purpose inputs/outputs (GPIOs) are available and controlled using the AFE sequencer. The AFE sequencer allows cycle accurate control of multiple external sensor devices.
The AD5940/AD5941 operate from a 2.8 V to 3.6 V supply and are specified over a temperature range of −40°C to +85°C. The AD5940 is packaged in a 56-lead, 3.6 mm × 4.2 mm WLCSP. The AD5941 is packaged in a 48-lead LFCSP.
Applications
- Electrochemical measurements
- Electrochemical gas sensors
- Potentiostat/amperometric/voltammetry/cyclic voltammetry
- Bioimpedance applications
- Skin impedance
- Body impedance
- Continuous glucose monitoring
- Battery impedance
Applications
Технологии оснащения зданий
- Системы управления и автоматизации зданий
AD5941

The AD5940 and AD5941are high precision, low power analog front ends (AFEs) designed for portable applications that require high precision, electrochemical-based measurement techniques, such as amperometric, voltammetric, or impedance measurements. The AD5940/AD5941 is designed for skin impedance and body impedance measurements, and works with the AD8233 AFE in a complete bioelectric or biopotential measurement system. The AD5940/AD5941 is designed for electrochemical toxic gas sensing.
The AD5940/AD5941 consist of two high precision excitation loops and one common measurement channel, which enables a wide capability of measurements of the sensor under test. The first excitation loop consists of an ultra low power, dual-output string, digital-to-analog converter (DAC), and a low power, low noise potentiostat. One output of the DAC controls the noninverting input of the potentiostat, and the other output controls the noninverting input of the transimpedance amplifier (TIA). This low power excitation loop is capable of generating signals from dc to 200 Hz.
The second excitation loop consists of a 12-bit DAC, referred to as the high speed DAC. This DAC is capable of generating high frequency excitation signals up to 200 kHz.
The AD5940/AD5941 measurement channel features a 16-bit, 800 kSPS, multichannel successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with input buffers, a built in antialias filter, and a programmable gain amplifier (PGA). An input multiplexer (mux) in front of the ADC allows the user to select an input channel for measurement. These input channels include multiple external current inputs, external voltage inputs, and internal channels. The internal channels allow diagnostic measurements of the internal supply voltages, die temperature, and reference voltages.
The current inputs include two TIAs with programmable gain and load resistors for measuring different sensor types. The first TIA, referred to as the low power TIA, measures low bandwidth signals. The second TIA, referred to as the high speed TIA, measures high bandwidth signals up to 200 kHz.
An ultra low leakage, programmable switch matrix connects the sensor to the internal analog excitation and measurement blocks. This matrix provides an interface for connecting external transimpedance amplifier resistors (RTIAs) and calibration resistors. The matrix can also be used to multiplex multiple electronic measurement devices to the same wearable electrodes.
A precision 1.82 V and 2.5 V on-chip reference source is available. The internal ADC and DAC circuits use this on-chip reference source to ensure low drift performance for the 1.82 V and 2.5 V peripherals.
The AD5940/AD5941 measurement blocks can be controlled via direct register writes through the serial peripheral interface (SPI) interface, or, alternatively, by using a preprogrammable sequencer, which provides autonomous control of the AFE chip. 6 kB of static random access memory (SRAM) is partitioned for a deep data first in, first out (FIFO) and command FIFO. Measurement commands are stored in the command FIFO and measurement results are stored in the data FIFO. A number of FIFO related interrupts are available to indicate when the FIFO is full.
A number of general-purpose inputs/outputs (GPIOs) are available and controlled using the AFE sequencer. The AFE sequencer allows cycle accurate control of multiple external sensor devices.
The AD5940/AD5941 operate from a 2.8 V to 3.6 V supply and are specified over a temperature range of −40°C to +85°C. The AD5940 is packaged in a 56-lead, 3.6 mm × 4.2 mm WLCSP. The AD5941 is packaged in a 48-lead LFCSP.
Applications
- Electrochemical measurements
- Electrochemical gas sensors
- Potentiostat/amperometric/voltammetry/cyclic voltammetry
- Bioimpedance applications
- Skin impedance
- Body impedance
- Continuous glucose monitoring
- Battery impedance
Applications
AD7175-2

AD7175-2 – это обладающий низким шумом и быстрым временем установления мультиплексированный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 2-/4-х канальным (полностью дифференциальным/несимметричным) входом для работы с узкополосными сигналами. АЦП имеет максимальную частоту сканирования каналов 50 kSPS (20 мкс) для получения полностью установившихся сигналов и частоту обновления выходных данных от 5 SPS до 250 kSPS.
В AD7175-2 интегрированы ключевые блоки аналогового и цифрового преобразования сигналов, которые пользователь может конфигурировать в индивидуальном порядке для каждого используемого аналогового входного канала. Интегрированные буферы с rail-to-rail диапазоном напряжений (размах напряжения ограничен напряжениями питания) на входах аналоговых сигналов и внешнего опорного напряжения обеспечивают высокий импеданс, упрощающий интерфейс с компонентом. Прецизионный внутренний источник опорного напряжения 2,5 В с малым дрейфом (2 ppm/°C) на запрещенной зоне и выходной буфер опорного напряжения расширяют функциональность и позволяют сократить количество необходимых внешних компонентов.
Цифровой фильтр позволяет одновременно подавлять помехи на частотах 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления выходных данных 27,27 SPS. Пользователь может переключаться между различными вариантами фильтров в зависимости от требований к каждому отдельному каналу в приложении. АЦП осуществляет автоматическое переключение выбранных каналов. Среди других функций цифровой обработки компонент имеет средства калибровки коэффициента усиления и смещения, конфигурируемые для каждого канала по отдельности.
Компонент работает с напряжением питания AVDD1, равным 5 В, или напряжениями AVDD1/AVSS, равными ±2,5 В, а также напряжениями питания AVDD2 и IOVDD в диапазоне от 2 В до 5 В. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +105°C. AD7175-2 выпускается в 24-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Управление технологическими процессами: модули ПЛК/РСУ
- Измерение температуры и давления
- Медицинские и научные многоканальные измерительные приборы
- Хроматография
Applications
AD7768

AD7768/AD7768-4 – это восьмиканальный и четырехканальный Σ-Δ аналого-цифровые преобразователи (АЦП) одновременной выборки с Σ-Δ модулятором и цифровым фильтром в каждом канале, которые обеспечивают синхронную дискретизацию статических и динамических сигналов.
AD7768/AD7768-4 способны поддерживать динамический диапазон 108 дБ при максимальной полосе входного сигнала 110.8 кГц и обладает типичной интегральной нелинейностью (INL) ±2 ppm, напряжением смещения ±50 мкВ и погрешностью коэффициента усиления ±30 ppm.
При работе с AD7768/AD7768-4 пользователь может управлять соотношением входной полосы, частотой обновления выходных данных и рассеиваемой мощностью, выбирая один из трех рабочих режимов с учетом требований к уровню шума и энергопотреблению. Возможности конфигурирования позволяют превратить AD7768/AD7768-4 в переиспользуемую платформу для малопотребляющих модулей измерения статических сигналов и высокопроизводительных модулей измерения динамических сигналов.
AD7768/AD7768-4 имеют три рабочих режима: высокоскоростной режим (256 kSPS максимум, ширина полосы аналогового входа 110.8 кГц, 51.5 мВт на канал), медианный режим (128 kSPS максимум, ширина полосы аналогового входа 55.4 кГц, 27.5 мВт на канал) и экономичный режим (32 kSPS максимум, ширина полосы аналогового входа 13.8 кГц, 9.375 мВт на канал).
AD7768/AD7768-4 предоставляют широкие возможности цифровой фильтрации при помощи широкополосного фильтра нижних частот для устранения спектральных наложений, который обладает неравномерностью в полосе пропускания ±0.005 дБ, быстрым спадом передаточной характеристики и ослаблением 105 дБ на частоте Найквиста.
Широкополосный фильтр с линейной фазой может использоваться для измерений в частотной области. Этот фильтр имеет плоскую вершину (неравномерность ±0.005 дБ) в полосе пропускания от нуля до 102.4 кГц при 256 kSPS, от нуля до 51.2 кГц при 128 kSPS, и от нуля до 12.8 кГц при 32 kSPS.
AD7768/AD7768-4 также содержат фильтр с характеристикой sinc (sinc5), который обеспечивает малую задержку при изменении узкополосных сигналов с низким уровнем шума. Выбор используемых фильтров может осуществляться независимо для каждого из каналов.
При работе с фильтрами пользователь может расширять динамический диапазон, устанавливая коэффициент децимация равный ×32, ×64, ×128, ×256, ×512 или ×1024. За счет управления коэффициентом децимации достигается оптимизация характеристик шума в соответствии с требуемой полосой обработки входного сигнала.
В каждом канале АЦП интегрированы аналоговые схемы, упрощающие проектирование системы, например, буфер предварительного заряда на каждом аналоговом входе, который сокращает ток во входном канале, и буфер предварительного заряда для опорного напряжения, который сокращает входной ток и уровень импульсных бросков на опорных входах.
Компонент работает с напряжениями питания AVDD1A и AVDD1B, равными 5 В, напряжениями питания AVDD2A и AVDD2B в диапазоне от 2.25 В до 5.0 В и напряжением питания IOVDD в диапазоне от 2.5 В до 3.3 В, либо 1.8 В (конкретные требования при работе с напряжением IOVDD, равным 1.8 В, см. в разделе "IOVDD 1.8 V Operation" технического описания).
Устройство требует использования внешнего источника опорного напряжения; абсолютный диапазон входного опорного напряжения от 1 В до AVDD1 − AVSS.
Области применения
- Системы сбора данных: USB/PXI/Ethernet
- Контуры управления в измерительных устройствах и промышленном оборудовании
- Контрольно-измерительная аппаратура для аудиосигналов
- Контроль уровня вибраций и состояния механизмов
- Анализ качества напряжения в трехфазных цепях
- Звуковая эхолокация
- Прецизионная медицинская техника (приборы ЭЭГ/ЭМГ/ЭКГ)
Applications
AD7988-1

AD7988-1/AD7988-5 – это 16-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, работающие от одного источника питания VDD. Производительность AD7988-1 – 100 kSPS, AD7988-5 – 500 kSPS. Данные 16-разрядные АЦП с низким энергопотреблением имеют универсальный порт последовательного интерфейса. При поступлении фронта импульса на вход CNV происходит выборка сигнала с аналогового входа. Диапазон напряжений между выводами IN+ и IN- составляет от 0 В до VREF. Опорное напряжение REF, формируемое внешним источником, может устанавливаться независимо от напряжения питания VDD.
Совместимый с SPI интерфейс поддерживает возможность объединения в последовательную цепь нескольких компонентов на одной трехпроводной шине. В зависимости от используемого напряжения питания последовательного интерфейса VIO обеспечивается совместимость с 1,8 В, 2,5 В, 3 В или 5 В логикой.
Микросхемы AD7988-1 и AD7988-5 выпускаются в 10-ти выводном корпусе MSOP или 10-ти выводном корпусе QFN (LFCSP). Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +125°C.
Области применения
- Оборудование с батарейным питанием
- Системы сбора данных с малым энергопотреблением
- Портативные медицинские приборы
- Автоматическое испытательное оборудование
- Сбор данных
- Системы связи
Applications
Контрольно-измерительные приборы
ADA2200

The ADA2200 is a synchronous demodulator and configurable analog filter designed to perform precision magnitude and phase measurements in low power, sensor signal conditioning and data acquisition applications for the industrial, medical, and communications markets. Implemented with ADI’s patent pending sampled analog technology (SAT), the ADA2200 is an analog input, sampled analog output device that includes an analog domain, low-pass 1/8x decimation finite impulse response (FIR) filter, a configurable infinite impulse response (IIR) filter, mixer with 0°/90° phase selection, reference clock and ADC driver output. Utilizing sampled analog technology, the signal processing is performed entirely in the analog domain by charge sharing among capacitors, which eliminates the effects of quantization noise and rounding errors and reduces downstream ADC sample rates while also offloading computationally heavy tasks from the digital processor or micro-controller.
The ADA2200 acts as a precision filter when the demodulation function is disabled. The filter has a programmable bandwidth and tunable center frequency. The filter characteristics are highly stable over temperature, supply, and process variation.
Single-ended and differential signal interfaces are possible on both input and output terminals, simplifying the connection to other components of the signal chain. The low power consumption and rail-to-rail operation is ideal for battery-powered and low voltage systems.
The ADA2200 can be programmed over its SPI-compatible serial port or can automatically boot from the EEPROM through its I2C interface. On-chip clock generation produces a mixing signal with a programmable frequency and phase. In addition, the ADA2200 synchronization output signal eases interfacing to other sampled systems, such as data converters and multiplexers.
The ADA2200 is available in a 16-lead TSSOP package. Its performance is specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C. Note that throughout this data sheet, multifunction pins, such as SCLK/SCL, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, SCLK, when only that function is relevant.
Applications
- Synchronous demodulation
- Sensor signal conditioning
- Lock-in amplifiers
- Phase detectors
- Precision tunable Filters
- Signal recovery
- Control systems
Applications
ADA4661-2

ADA4661-2 - это двухканальный, прецизионный операционный усилитель с rail-to-rail диапазоном входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), который оптимизирован для применения в системах с низким энергопотреблением, широкой полосой и широким диапазоном рабочих напряжений питания.
В спецификации ADA4661-2 даны гарантированные значения характеристик при напряжениях питания 3.0 В, 10 В и 18 В. Компонент является превосходным выбором для задач, в которых используется однополярное питание 3.3 В, 5 В, 10 В, 12 В и 15 В или биполярное питание ±2.5 В, ±3.3 В и ±5 В. В нем применяется патентованная компанией Analog Devices, Inc. технология подгонки параметров DigiTrim®, обеспечивающая низкое напряжение смещения. Кроме того, уникальная архитектура ADA4661-2 позволяет добиться превосходных показателей коэффициента ослабления пульсаций, ослабления синфазного сигнала и напряжения смещения при работе с синфазными напряжениями в диапазоне от −VSY + 1.5 В до +VSY − 1.5 В.
ADA4661-2 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C) и выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и LFCSP (3 мм × 3 мм).
Области применения
- Схемы измерения тока с использованием шунтов
- Активные фильтры
- Портативное медицинское оборудование
- Буферизация/преобразование уровней
- Интерфейс с высокоимпедансными датчиками
- Измерительные приборы с питанием от батарей
Applications
ADUCM355

The ADuCM355 is an on-chip system that controls and measures electrochemical sensors and biosensors. The ADuCM355 is an ultralow power, mixed-signal microcontroller based on the Arm® Cortex™-M3 processor. The device features current, voltage, and impedance measurement capability.
The ADuCM355 features a 16-bit, 400 kSPS, multichannel successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with input buffers, built-in antialias filter (AAF), and programmable gain amplifier (PGA). The current inputs include three transimpedance amplifiers (TIA) with programmable gain and load resistors for measuring different sensor types. The analog front end (AFE) also contains two low power amplifiers designed specifically for potentiostat capability to maintain a constant bias voltage to an external electrochemical sensor. The noninverting inputs of these two amplifiers are controlled by on-chip, dual output digital-to-analog converters (DACs). The analog outputs include a high speed DAC and output amplifier designed to generate an ac signal.
The ADC operates at conversion rates up to 400 kSPS with an input range of −0.9 V to +0.9 V. An input mux before the ADC allows the user to select an input channel for measurement. These input channels include three external current inputs, multiple external voltage inputs, and internal channels. The internal channels allow diagnostic measurements of the internal supply voltages, die temperature, and reference voltages.
Two of the three voltage DACs are dual output, 12-bit string DACs. One output per DAC controls the noninverting input of a potentiostat amplifier, and the other controls the noninverting input of the TIA.
The third DAC (sometimes referred to as the high speed DAC) is designed for the high power TIA for impedance measurements. The output frequency range of this DAC is up to 200 kHz.
A precision 1.82 V and 2.5 V on-chip reference source is available. The internal ADC and voltage DAC circuits use this on-chip reference source to ensure low drift performance for all peripherals.
The ADuCM355 integrates a 26 MHz Arm Cortex-M3 processor, which is a 32-bit reduced instruction set computer (RISC) machine. The Arm Cortex-M3 processor also has a flexible multichannel direct memory access controller (DMA) supporting two independent serial peripheral interface (SPI) ports, universal asynchronous receiver/transmitter (UART), and I2C communication peripherals. The ADuCM355 has 128 kB of nonvolatile flash/EE memory and 64 kB of single random access memory (SRAM) integrated on-chip.
The digital processor subsystem is clocked from a 26 MHz on-chip oscillator. The oscillator is the source of the main digital die system clock. Optionally, a 26 MHz phase-locked loop (PLL) can be used as the digital system clock. This clock can be internally subdivided so that the processor operates at a lower frequency and saves power. A low power, internal 32 kHz oscillator is available and can clock the timers. The ADuCM355 includes three general-purpose timers, a wake-up timer (which can be used as a general-purpose timer), and a system watchdog timer.
The analog subsystem has a separate 16 MHz oscillator used to clock the ADC, DACs, and other digital logic on the analog die. The analog die also contains a separate 32 kHz, low power oscillator to clock a watchdog timer on the analog die. Both the 32 kHz oscillator and this watchdog are independent from the digital die oscillators and system watchdog timer.
A range of communication peripherals can be configured as required in a specific application. These peripherals include UART, I2C, two SPI ports, and general-purpose input/output (GPIO) ports. The GPIOs, combined with the general-purpose timers, can be combined to generate a pulse-width modulation (PWM) type output.
Nonintrusive emulation and program download are supported via the serial wire debug port (SW-DP) interface.
The ADuCM355 operates from a 2.8 V to 3.6 V supply and is specified over a temperature range of −40°C to +85°C. The chip is packaged in a 72-lead, 6 mm × 5 mm land grid array (LGA) package.
Note that, throughout this data sheet, multifunction pins, such as P0.0/SPI0_CLK, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, P0.0, when only that function is relevant.
Applications
- Gas detection
- Food quality
- Environmental sensing (air, water, and soil)
- Blood glucose meters
- Life sciences and biosensing analysis
- Bioimpedance measurements
- General Amperometry, voltammetry, and impedance spectroscopy functions
Applications
Технологии оснащения зданий
- Системы управления и автоматизации зданий