Мониторинг состояния оборудования

Недопущение незапланированных простоев и продление срока службы промышленного оборудования

Мониторинг состояния промышленного оборудования является стратегией профилактического обслуживания, которая позволяет непрерывно отслеживать состояние промышленного оборудования благодаря датчикам различных типов и использовать данные, полученные от датчиков, для мониторинга состояния оборудования в режиме реального времени. Полученные данные могут помочь производителям повысить производительность их предприятий и эффективность использования промышленного оборудования за счет снижения затрат на его обслуживание и уменьшения времени простоя. Системы мониторинга состояния промышленного оборудования можно использовать для определения тенденций изменения качества его работы, прогнозирования отказов, расчета срока службы оборудования и повышения безопасности на производственных предприятиях.

Глубокие знания компании Analog Devices в области датчиков, средств обработки сигналов, связи, управления питанием и проектирования систем в сочетании с нашей периферийной платформой на основе искусственного интеллекта, предназначенной для обнаружения и интерпретации сигналов состояния оборудования, позволяют нашим заказчикам быстрее внедрять новые решения для мониторинга состояния оборудования и получать больше полезной информации за счет доступа к более качественным данным и аналитической информации. Законченные решения ADI системного уровня позволяют использовать технологии и получать аналитические данные для создания новых высококачественных систем профилактического обслуживания для применяемого оборудования.

Мониторинг состояния оборудования, сбор данных для получения полезной информации с помощью искусственного интеллекта


Узнайте о технологиях и решениях ADI для систем мониторинга состояния оборудования, в том числе о МЭМС-датчиках вибрации и ударов, системах сбора данных, компонентах для организации проводной и беспроводной связи и функциях искусственного интеллекта, реализуемых в периферийных устройствах.

Преимущества систем мониторинга состояния оборудования

Решения для систем непрерывного мониторинга состояния оборудования и его профилактического обслуживания в режиме реального времени становятся все более востребованными, поскольку производители стремятся увеличить объем выпускаемой продукции и степень использования своего промышленного оборудования за счет снижения затрат на техническое обслуживание и сокращения времени простоя этого оборудования. Учитывая, что затраты на внеплановые простои могут составлять почти четверть от общих производственных затрат, решения для профилактического обслуживания могут обеспечить значительную экономию средств и повысить производительность предприятия.

Icon of arrows expanding outward from central circle

Увеличение срока службы оборудования

Системы мониторинга промышленного оборудования в реальном времени позволяют продлить срок его службы, гарантируя, что оно будет работать в соответствии со спецификациями производителя.

Icon of tools with a downward facing arrow

Сокращение затрат на обслуживание

Системы мониторинга промышленного оборудования в реальном времени позволяют сократить затраты на работы по его обслуживанию за счет планирования профилактического обслуживания на основе текущей информации о состоянии оборудования, а не только на основе планов и графиков.

Icon of a chart trending upward

Увеличение производительности предприятия

Системы мониторинга промышленного оборудования позволяют увеличить производительность предприятия за счет сокращения времени простоя на техническое обслуживание и времени внепланового простоя оборудования.

Icon of a clock with a circular arrow turning backward

Сокращение времени простоя оборудования

Благодаря мониторингу состояния промышленного оборудования в режиме реального времени можно исключить незапланированные простои этого оборудования.

Платформы разработки систем мониторинга состояния оборудования сокращают время вывода продукции на рынок

Для разработки точных и надежных решений для систем мониторинга состояния промышленного оборудования требуется сочетание технологий и схемотехнических подходов, позволяющих принимать и преобразовывать необходимые сигналы в полезную информацию. В наш широкий ассортимент технологических решений и платформ входят:

Датчики и сигнальные цепи

Высококачественные и прецизионные решения ADI, в том числе инерциальные МЭМС-датчики, датчики температуры и датчики магнитного поля, а также соответствующие сигнальные цепи, позволяют получать точные и надежные данные.

Программное обеспечение для встраиваемых систем

Наше программное обеспечение с открытым исходным кодом для встраиваемых систем позволяет с высокой точностью дискретизировать и обрабатывать сигналы, чтобы оптимизировать данные, полученные от датчиков, с целью принятия важных решений.

Алгоритмы и данные

Алгоритмы для обнаружения аномалий и нештатных событий в режиме реального времени расширяют возможности решений для мониторинга состояния оборудования и обеспечивают более глубокое понимание состояния механизма в целом, что позволяет вам работать с актуальными аналитическими данными.

Механическая конструкция

Оптимизированная механическая конструкция с возможностью монтажа, предназначенная для решений для мониторинга состояния оборудования, позволяет сенсорному устройству обнаруживать признаки возникновения дефекта на ранних стадиях.

Voyager 3 Wireless Vibration  Monitoring Platform 3D render

Беспроводная платформа для мониторинга вибрации Voyager 3

Беспроводная платформа

Комплект для беспроводного мониторинга вибрации на основе МЭМС-датчика, позволяющий сократить время разработки решений для систем мониторинга состояния оборудования.

Image of the EVAL-CN0549 platform

Платформа разработки системы мониторинга состояния оборудования

EVAL-CN0549

Платформа позволяет получать высококачественные данные от датчика, соответствующие стандарту IEPE, что дает возможность ускорить разработку алгоритмов мониторинга состояния оборудования. Также данная платформа обеспечивает быструю потоковую передачу высококачественных данных от МЭМС-датчика вибрации непосредственно в популярные инструменты анализа данных, такие как TensorFlow® и MATLAB®.

Image of the ADcmXL3021 platform

Встраиваемый датчик вибрации

ADcmXL3021

Широкополосный, малошумящий трехосевой датчик вибрации промышленного класса со встроенными возможностями обработки сигналов для анализа данных вибрации.

Комплексные решения системного уровня для мониторинга состояния оборудования и профилактического обслуживания

Глубокие знания ADI в области датчиков, средств обработки сигналов, связи, управления питанием и проектирования систем в сочетании с нашей периферийной платформой на основе искусственного интеллекта, предназначенной для обнаружения и интерпретации сигналов состояния оборудования, позволяют нашим заказчикам быстрее внедрять новые решения для мониторинга состояния оборудования и получать больше полезной информации за счет доступа к более качественным данным и аналитической информации. Законченные решения компании Analog Devices системного уровня позволяют использовать технологии и получать аналитические данные для создания новых высококачественных систем профилактического обслуживания для применяемого оборудования.

End_to_end_system_level_solutions_RU
Icon illustrating Vibration

Датчики

Предназначенные для применения в системах мониторинга состояния оборудования МЭМС-акселерометры ADI для измерения вибрации и ударов лидируют в отрасли по рабочим характеристикам благодаря низкому уровню энергопотребления, низкому уровню шума, широкой полосе пропускания и широкому диапазону рабочих температур. Кроме того, в ассортименте ADI имеется ряд МЭМС-датчиков со встроенными цепями согласования сигналов. Датчики температуры ADI как с аналоговым, так и с цифровым выходом, обеспечивают высокий уровень точности измерения температур.

Icon illustrating a Dashboard

Системы сбора данных

Прецизионные системы сбора данных преобразуют сигналы вибрации, удара, температуры, звука, давления, напряжения и тока в цифровой вид, после чего эти цифровые данные преобразуются в аналитическую информацию о состоянии оборудования. Analog Devices имеет самый широкий в отрасли ассортимент аналого-цифровых преобразователей, соответствующих отраслевым требованиям к рабочим характеристикам, энергопотреблению, стоимости и размерам.

Icon featuring a battery and partially charged cells

Управление питанием

Продукты ADI для управления питанием представляют собой компактные решения с высоким КПД, позволяющие питать миниатюрные интеллектуальные датчики, которые могут использоваться в жестких промышленных средах. Широкий ассортимент продуктов для управления питанием и инструменты разработки ADI помогают нашим заказчикам сократить время выхода их продукции на рынок, при этом эти продукты имеют лучшие в своем классе рабочие характеристики и высокую надежность.

Icon illustrating a sound-wave

Обработка сигналов в периферийных узлах

Микроконтроллеры ADI со сверхнизким энергопотреблением позволяют реализовать интеллектуальные функции обработки сигналов в периферийных узлах систем мониторинга состояния оборудования, позволяя принимать локальные решения непосредственно в узле и разрешая отправлять в облако только самые важные данные. Благодаря этому можно увеличить время автономной работы беспроводных решений систем мониторинга, используемых в труднодоступных местах.

Icon featuring a wifi signal and ethernet port

Проводная/беспроводная связь

Продукты ADI для средств проводной и беспроводной связи разработаны для применения в самых жестких промышленных средах, где надежность, отказоустойчивость и масштабируемость являются ключевыми факторами, благодаря чему они являются оптимально подходящими для систем мониторинга состояния оборудования. Ускорьте внедрение таких систем мониторинга с помощью наших надежных решений, которые обеспечивают надежную передачу критически важных данных о состоянии промышленных механизмов в ПЛК и систему оперативного управления производством для планирования циклов обслуживания и исключения незапланированных простоев.

Icon illustrating cloud computing with communication to the node

Возможности искусственного интеллекта в периферийных узлах и анализ данных в облаке

ADI OtoSense™ представляет собой платформу на основе искусственного интеллекта, которая считывает и интерпретирует любой сигнал звука, вибрации, давления, тока или температуры для реализации непрерывного мониторинга состояния оборудования и получения диагностической информации по запросу. Платформа ADI OtoSense обнаруживает аномалии и учится в процессе взаимодействия с вашими экспертами в области мониторинга состояния оборудования, создавая цифровой портрет состояния оборудования, чтобы помочь идентифицировать неисправности в нем, что в дальнейшем также позволит прогнозировать возникновение поломок до того, как они приведут к дорогостоящему простою производства.

Технологии мониторинга нового поколения для мониторинга состояния промышленного оборудования

Для принятия правильных решений требуется актуальная информация. Прогнозирование и диагностика состояния промышленных механизмов до того, как оно значительно ухудшится, основывается на актуальной информации, которая может быть получена только при наличии точных и надежных данных. Узнайте, как технологии мониторинга состояния промышленного оборудования могут значительно увеличить время безотказной работы промышленных механизмов, улучшить их рабочие характеристики и повысить качество.

Получите брошюру

Cover image for the Condition-Based Monitoring brochure

Интеллектуальный датчик для двигателей на основе платформы ADI OtoSense: законченное решение с искусственным интеллектом для систем мониторинга состояния оборудования

Интеллектуальный датчик для двигателей ADI OtoSense позволяет отслеживать состояние ваших электродвигателей благодаря сочетанию лучших в своем классе сенсорных технологий с инновационными возможностями анализа данных. Интеллектуальный датчик для двигателей ADI OtoSense обнаруживает аномалии и дефекты в оборудовании, позволяя прогнозировать циклы обслуживания и избегать незапланированных простоев.

Узнайте больше об ADI OtoSense

Image illustrating the ADI OtoSense Smart Motor Sensor positioned on an electric motor with the Otosense software on a laptop and mobile phone

Поддержка по разработке систем мониторинга промышленного оборудования

Найдите ответы, обсуждения и полезную информацию о технологии мониторинга состояния оборудования, типовых проектах и решениях на EngineerZone®.

Изучите раздел о мониторинге состояния оборудования на EngineerZone

Image of an engineer testing an industrial electric motor with the  ADI Engineer Zone logo overlaid on to

Ключевые особенности продуктов

ADXL1002 3d Rendering

ADXL1002

Малошумящий высокочастотный МЭМС-акселерометр с диапазоном измерений ±50 g

AD7768-1 3d Rendering

AD7768-1

Прецизионный 24-разрядный АЦП для динамического анализа сигналов с масштабированием энергопотребления и полосой от 0 до 204 кГц

LTP5901 3d Rendering

LTP5901

Модуль беспроводной сети SmartMesh IP 802.15.4e со встроенной антенной

Рекомендуемые продукты

Рекомендуемые типовые проекты