ADA4350 – это схема аналогового входного интерфейса для фотодетекторов или иных датчиков с выходным током, пропорциональным измеряемой физической величине или входному напряжению. Компонент предназначен для использования в системах, где пользователю необходимо выбирать одно из нескольких прецизионных значений коэффициента усиления для поддержания максимального динамического диапазона.
В ADA4350 интегрированы усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах, схема коммутации и драйвер АЦП, а все функции управляются через последовательный периферийный интерфейс (SPI) или параллельный интерфейс управления. Благодаря очень низким значениям тока и напряжения шума усилителя компонент является идеальным выбором для работы с широким спектром фотодетекторов, датчиков или прецизионных систем сбора данных.
Внутренняя схема коммутации позволяет пользователю осуществлять выбор одной из шести максимально возможных внешних конфигурируемых цепей обратной связи. Применение внешних компонентов цепи обратной связи позволяет упростить согласование системы с емкостью желаемого датчика или фотодетектора, а также, при необходимости, использовать резисторы с малым тепловым дрейфом.
Архитектура ключей минимизирует источники погрешностей, поэтому они практически не вносят ошибок в сигнальный тракт. Выходной драйвер может быть использован в несимметричном или дифференциальном режиме и идеально подходит для подачи сигналов на вход АЦП.
ADA4350 может работать с однополярным питанием +3.3 В или биполярным питанием ±5 В, давая пользователю дополнительную свободу при выборе полярности детектора. Компонент выпускается в бессвинцовом 28-выводном корпусе TSSOP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
При обозначении многофункциональных выводов в техническом описании может даваться только имя непосредственно обсуждаемой функции.
Области применения
- Преобразование напряжения в ток
- Предварительные усилители сигнала фотодиодов
- Химические анализаторы
- Масс-спектрометрия
- Молекулярная спектроскопия
- Приемники сигнала лазеров/светодиодов
- Системы сбора данных