Программно определяемые радиосистемы
Многократно используемые, программно настраиваемые и перспективные радиоплатформы, которые сочетают в себе приемопередатчик на физическом уровне для преобразования ВЧ в основную полосу частот и цифровой процессор, обеспечивают целостное подключение к платформам на основе FPGA.
Обработка широкополосных радиосигналов
Компоненты, сигнальные цепи и модули платформ для оцифровки широкополосных ВЧ-сигналов с частотой от 0 ГГц до более 2 ГГц для приложений с высокими требованиями, таких как высокочастотные измерительные приборы, военная электроника и инфраструктура связи.
Инфраструктура систем беспроводной связи
ВЧ-микросхемы для всей сигнальной цепи, а также преобразователи, усилители и другие компоненты, поддерживаются ресурсами разработки для упрощения проектирования оборудования инфраструктуры беспроводной связи.
ADI is creating the next generation communications that will connect us regardless of where or how remote we are.
Самая глубокая экспертиза и самый широкий ассортимент в ВЧ индустрии
Analog Devices - единственная компания с опытом и технологиями, охватывающими весь спектр радиочастот.

Актуальные ресурсы по теме
Design Notes Page
- Flexible, Dual Output, 6-Phase Buck Controller Drives 12 V to 1.0 V/200 A Core Supply with 90.0% Efficiency
- Multichannel RF-to-Bits Development Platform Enables Rapid Prototyping for Phased Arrays
- Microwave Synthesizer Offers Multioctave Frequency Coverage and Excellent Phase Noise Performance
- Dual-Channel, 8.5 A, 18 V, Synchronous Step-Down Silent Switcher Device with 16 µA Quiescent Current
- ADI’s RF Front-End Family Enables Compact 5G Massive MIMO Network Radios
Технические статьи
- Developing an Electronic Toll Collection Roadside Unit Module with an RF Transceiver
- Power-Up Phase Determinism Using Multichip Synchronization Features in Integrated Wideband DACs and ADCs
- IC Integration Enables Flat-Panel Phased Array Antenna Design
- Ultralow Noise, High Current, Compact DC-to-DC Converter Solution for Signal and Data Processing Circuits
- Revolution and Evolution in Frequency Synthesis: How PLL/VCO Technology Has Increased Performance, Decreased Size, and Simplified Design Cycle
Analog Dialogue
- Phased Array Antenna Patterns—Part 3: Sidelobes and Tapering
- Phased Array Antenna Patterns—Part 2: Grating Lobes and Beam Squint
- Phased Array Antenna Patterns—Part 1: Linear Array Beam Characteristics and Array Factor
- Add an Efficient Positive Rail to a Unipolar Negative Supply
- Is It Possible to Fit Low EMI Power Supplies onto Crowded Boards?
Вебкаст
- Digital Power System Management for Embedded Systems
- Instrumentation Grade mmWave Signal Chains
- I2C Unbounded - Solve Your 2 Wire Challenges
- Deep Learning for Radio Frequency Systems
- Multi-Channel Phase And Frequency Synchronization Made Easy
Статьи по применению
- AN-1353: How to Bypass VCO Calibration for the ADF4355-2, ADF4355, ADF4355-3, ADF4356, ADF5355, and ADF5356 (Rev. D) PDF
- AN-1420: Phase Buildout and Hitless Switchover with Digital Phase-Locked Loops (DPLLs) (Rev. 0) PDF
- AN-1390: Manual Band Selection for PLL Lock Time Reduction (Rev. 0) PDF
- AN-0983: Introduction to Zero-Delay Clock Timing Techniques PDF
- AN-1126: More Boost with Less Stress: the SEPIC Multiplied Boost Converter (Rev. 0) PDF
Брошюры и бюллетени
Особенности продукта
Инструменты проектирования
Видео
- Introducing ADI's 4th Generation µModule® Regulators
- Unboxing the AD9371 RadioVerse Integrated RF Transceiver
- Interview: ADI Capabilities in VSAT and Millimeter-wave
- Getting Started with ADI Software Defined Radio (SDR) SOM
- Increase Performance While Reducing Size with RF PLLs