Военная радиосвязь
Линейка продукции ADI поддерживает широкий спектр архитектур систем связи от супергетеродинных структур до структур прямого преобразования и выборки радиочастотного сигнала. Наши конфигурируемые приемопередатчики могут быть настроены для использования в различных приложениях передачи данных. Эти однокристальные настраиваемые приемопередатчики, способные работать на частотах, начиная с УКВ-диапазона и заканчивая 6 ГГц, минимизируют количество необходимых дискретных компонентов, что позволяет уменьшить размер, вес и энергопотребление программно определяемых радиосистем. Наши быстродействующие АЦП и ЦАП позволяют реализовать широкополосную связь, а арсенид-галлиевые (GaAs) и нитрид-галлиевые (GaN) усилители обеспечивают более высокую мощность и более высокий КПД, занимая при этом меньшую площадь на печатной плате. Преобразование с повышением частоты до X- и K-диапазона можно осуществить с помощью наших систем фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), генераторов, управляемых напряжением (ГУН), смесителей, фильтров и усилителей.
Analog Devices стремится к совершенствованию технологий систем связи за счет постоянной разработки современных компонентов, модулей и подсистем. Широкое использование этих технологий в коммерческих беспроводных приложениях снижает стоимость для разработчиков аэрокосмических и оборонных систем.
Интерактивные сигнальные цепочки

Типовые проекты
Оценочные платы
Актуальные ресурсы по теме
Design Notes Page
Технические статьи
- Secure, Mission Critical Communications Require a New, Easy to Implement Approach
- A New Era in Space Products: Radiation Tolerant Commercial Space Products
- Silent Switcher µModule Regulators Quietly Power GSPS Sampling ADCs in Half the Space
- Wideband Receiver for 5G, Instrumentation, and ADEF
- Can Phased Arrays Calibrate on Noise?
Analog Dialogue
- Is It Possible to Fit Low EMI Power Supplies onto Crowded Boards?
- Designing High-Performance Phase-Locked Loops with High-Voltage VCOs
- "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
- Noise Figure and Logarithmic Amplifiers [The Wit and Wisdom of Dr. Leif—6]
- Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations: When to Use a Double Transformer Configuration
Вебкаст
- How to Address Challenging Blocking Scenarios for Mission Critical Communications
- Explaining Phase Noise
- Simplify and Reduce Active Filter Design Time
- Performance Clocks: Demystifying Jitter
- Designing Wideband Frontends for GSPS Converters
Статьи по применению
Брошюры и бюллетени
- Secure the Signal Chain: ADI Security Capabilities PDF
- Custom Integrated Solutions Brochure PDF
- RASKL-KIK-30 Brochure PDF
- High Reliability Components and Solutions PDF
- Брошюра о функциональных возможностях и применении PDF
Особенности продукта
Инструменты проектирования
- ADIsimPLL™
- SNR/THD/SINAD Calculator
- AD936x FIR Filter Design MATLAB App WIKI
- RF Blockset from MathWorks
- Visual Analog
Видео
Обучающие материалы
- MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview PDF
- MT-019: DAC Interface Fundamentals (Rev. A) PDF
- MT-013: Evaluating High Speed DAC Performance PDF
- MT-086: Основы синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) PDF
- MT-078: Высокочастотные логарифмические усилители PDF