LTC3779EFE Demo Board | 16V ≤ VIN ≤ 120V, VOUT = 48V @ 10A at up to 99% Efficiency

2017年09月10日

Figure 1

   

Demonstration circuit 2456A is a high voltage, high efficiency synchronous buck-boost DC/DC converter with a 16V to 120V input voltage range. It can supply a 10A maximum load current with a 48V output. The demo board features the LTC3779EFE controller. The constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 600kHz, while an optional output current feedback loop provides support for applications such as battery charging. With a wide input range, wide output range and seamless transfers between operation modes, the LTC3779 is ideal for Industrial, Automotive, Medical, Military and Avionics applications.

DC2456A
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

製品カテゴリ

資料


データシート
ユーザ・ガイド
評価用設計ファイル
最新メディア 25
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成