製品概要
設計リソース
設計/統合ファイル
- Schematic
- Bill of Materials, Pt I
- Bill of Materials, Pt II
- LNA Noise-Figure Test Setup
設計ファイルのダウンロード 121.45 K
説明
このアプリケーション設計の重要な点は、2.5GHzを210MHzにダウンコンバートするためのPCSバンド信号経路を使用したこと、およびIS-95 CDMA用にセルラバンド信号経路を使用したことです。LNA入出力マッチングを完全に再設計し、210MHzでのIF SAWフィルタのマッチングが最適化されるように特に配慮しました。MAX2323の魅力は、PCS LNAが2つの利得ステップと2GHzの優れたノイズ指数を提供し、LEO衛星電話機の設計に最適であるという点です。このプロジェクトで要求された事項は、周波数配列を満足するため、FMアナログとセル/PCSデジタルミキサIFマッチングをともに210MHz IFに変更することでした。
MAX2323低ノイズアンプ(LNA)およびミキサは、デュアルバンドCDMAセルラ電話の電話機用に設計されたものですが、デュアルバンドTDMA、GSM、EDGE、またはWCDMAのアプリケーションにも使用することができます。MAX2323は、セルラバンドLNA用に3番目の「中利得」状態を追加してヒステリシス切替えマージンを改良している点が、先行モデル(MAX2320)と異なります。また、MAX2323はより小型のパッケージ(28-QFN)で提供され、3次入力インターセプトを向上しています。
REP (Rapid Engineering Prototype:迅速設計試作)とは、マキシムのアプリケーションエンジニアたちが研究所で製作して測定した実際の回路です。この回路は、新たにRFを設計する場合の出発点としてご利用いただけます。なお評価キットとしての提供はしておりません。
使用されている製品
関連資料
-
REP021 Design Files2021/03/03ZIP121 K
サポートおよびトレーニング
技術的なご質問についての回答は、ナレッジベースを検索してください。また、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアの専任チームが、技術的なご質問にお答えいたします。