Designed, Built, Tested
Board pictured here has been fully assembled and tested.

製品概要

設計リソース

設計/統合ファイル

  • Schematic of MAX2338 Evaluation Kit (PDF)
  • Bill of Materials Pt 1
  • Bill of Materials Pt 2
  • Measured Performance of the MAX2338
  • PCS Mixer Gain and IIP3 Measurement Setup
  • Cellular Mixer Gain and IIP3 Measurement Setup
  • FM Mixer Gain and IIP3 Measurement Setup
  • PCS LNA IIP3 Measurement Setup
  • Cellular LNA IIP3 Measurement Setup
  • Cellular LNA Noise-Figure Measurement Setup
  • PCS LNA Noise-Figure Measurement Setup
  • Cellular Mixer Noise-Figure Measurement Setup
  • FM Mixer Noise-Figure Measurement Setup
  • PCS Mixer Noise-Figure Measurement Setup
設計ファイルのダウンロード 220.65 K

説明

MAX2338は、PCSバンドとセルラバンドの両方の受信経路に対して1つのIFだけで対応できるように作られたものです。このミキサのIP2性能とその他の関連パラメータは、CDMA電話機における1/2 IFとその他の干渉源に対処するだけの十分なマージンを備えています。このアプリケーションでは、TDMA電話機のフロントエンド設計用としてMAX2338をテストし、正常に適用できることがわかりました。共通の183.6MHzのIFにより、RF VCOを最小限に抑えることが可能となり、部品数の最少化と周波数プランの簡素化を実現しています。

MAX2338低ノイズアンプ(LNA)およびミキサは、デュアルバンドのCDMAセルラ電話の電話機用に設計されたものですが、デュアルバンドのTDMA、GSM、EDGE、またはWCDMAのアプリケーションにも使用できます。MAX2338は、PCSバンドのLO入力経路に2分周機能を備えているので、PCSバンドの単一VCOに対応できます。バッファ付きLO出力により、外付けのLOバッファなしに送信経路のアップコンバータを直接駆動できます。MAX2338が先行モデル(MAX2320およびMAX2323)と異なる点は、LNAとミキサの両方について低ノイズ指数と高IIP3を示すという点です。パッケージは小型の28ピンQFNです。

使用されている製品

関連資料

サポートおよびトレーニング

技術的なご質問についての回答は、ナレッジベースを検索してください。また、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアの専任チームが、技術的なご質問にお答えいたします。