概要

機能と利点

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for Versal Prime Series Gen 2. Monolithic solutions are used to power SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and footprint.
  • To optimize this design with Analog Devices solutions for your application, please contact your local FAE.

Key Power for full management devices are used as follows:


Design Resources


回路説明

P/N Operating Temperature Quantity/board Parts Description
MAX20860AAFX+ -40°C to 125°C 1 Dual-Phase 60A, 16V, Scalable Step-Down Regulator with PMBus and AVSBus
LT8625SPJV#TRMPBF -40°C to 150°C 1 18V/8A Step-Down Silent Switcher 3 with Ultralow Noise Reference
ADP125ACPZ-R7  -40°C to 125°C 1 5.5 V Input, 500 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulators
MAX20806TFD+  -40°C to 150°C 4 6A, 3MHz, 2.7V to 16V, Step-Down Switching Regulator
MAX34440ETL+  -40°C to 85°C 1 PMBus 6-Channel Power-Supply Manager

ソフトウェア

設計ツール

LTspice®

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。