製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- I2S、左詰め、またはTDM入力
- 選択可能な5つの利得:-3dB、3dB、6dB、9dB、12dB
- オーディオチャネル選択:左、右、およびモノラルミックス
- フィルタレス動作
- 低EMI
- 完全なハードウェアシステムでセットアップが容易、ツールや特別なソフトウェアは不要
製品概要
MAX98360の評価システム(EVシステム)は、モノラルD級オーディオアンプのMAX98360A/B/C/Dを評価する完全実装および試験済みシステムです。このEVシステムは、MAX98360の開発ボード(DEVボード)、マキシムのオーディオインタフェースボードIII (AUDINT3)、およびUSBケーブルで構成されます。
DEVボードをAUDINT3ボードと組み合わせて、EVシステムとして評価することが推奨されます。MAX98360AおよびMAX98360Cは標準I2Sインタフェースに対応し、MAX98360BおよびMAX98360Dは標準左詰めモードに対応します。MAX98360のすべてのバージョンは8チャネルTDMデジタルオーディオインタフェースに対応します。
AUDINT3ボードは、DEVボードの評価に必要な1.8V VDDIO電源に加え、USB-PCMインタフェースも提供します。AUDINT3ボードを使用して評価する場合、MAX98360 DEVボードは1つの追加の電源入力として2.5V~5.5V (VDD)を必要とします。図1は、DEVボードおよびAUDINT3ボードの詳細を示しています。
アプリケーション
- カメラ
- ゲーム機(オーディオおよびハプティクス)
- IoT機器
- ノートブックコンピュータ
- 1セルリチウムイオンセル/5V機器
- スマートスピーカー
- スマートフォン
- タブレット
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX98360AEVSYS-WLP ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M