製品概要
機能と利点
- 単一電源:0.9V~1.8V
- チャネル当り20mWを32Ωに供給
- チャネル当り25mWを16Ωに供給
- 低THD+N:0.006%
- ICシャットダウン電流:1µA (typ)
- 固定-2V/V利得(MAX9721A)
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9721の評価キット(EVキット)は、単一1.0Vのアプリケーション用、-2V/V固定利得の、DirectDrive™ステレオヘッドフォンアンプMAX9721を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットを使って、MAX9721B (-1.5V/V固定利得)およびMAX9721C (-1V/V固定利得)も評価することができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- PDA
- ポータブルオーディオ機器
- スマートフォン
対象となる製品
関連資料
-
MAX9721EVKIT: MAX9721の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/01/12PDF164K