製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:3V~3.6V
  • 1.5GHzの動作
  • 100Ωの制御された差動信号トレース
  • 各種媒体による試験に対応
    • 差動プローブ
    • ツイストペア回線
    • SMAコネクタ付き同軸ケーブル
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9390の評価キット(EVキット)は、1.5GHz、デュアル2 x 2クロスポイントスイッチのMAX9390の評価を簡素化する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットは、低電圧差動信号(LVDS)または高速トランジスタロジック(HSTL)入力信号を受け付け、各チャネルのこれらの信号をLVDS出力に変換します。

MAX9390のEVキットは、4層PCBに100Ω差動インピーダンス制御で設計されています。この基板は、LVDS入力/出力のダイレクト差動プローブ用に設計されています。このEVキットは、3.3Vの単一電源で動作します。また、MAX9390のEVキットは、LVPECLおよびCML入力信号を受け付けるMAX9391の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 電話局バックプレーンクロック分配
  • DSLAM
  • フォルトトレラントシステム
  • 高速テレコム/データ通信機器
  • 保護スイッチング

対象となる製品