製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9382の評価キット(EVキット)は、高速、PECL/ECL位相-周波数検出器のMAX9382を内蔵しています。このEVキットはMAX9382を評価します。MAX9382はシングルエンドリファレンス(R)とVCO (V)入力を比較し、入力位相や周波数の差に比例し差動アップ(U)およびダウン(D)出力にパルスストリームを生成します。このEVキットは、最大450MHzで動作します。
MAX9382のEVキットは、4層PCBで50Ωインピーダンスのパターンで設計されています。また、このEVキットを使って、MAX9383も評価することができます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
 - 電話局テレコム機器
 - DLC
 - DSLAM
 - 高精度クロック分配
 - ワイヤレス基地局
 
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX9382EVKIT: MAX9382、MAX9383の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF156K