製品概要
機能と利点
- IEEE 802.3af/at/bt準拠PDインターフェース回路
- マルチイベント分類0~8
- 入力範囲:-36V~-57V
- 絶縁型フライバックDC/DCコンバータを用いた51W PD設計の実証
- 出力:+12V(5.5A時)
- 起動時突入電流制限:135mA(typ)
- MECを介したパワー・テレメトリ
- 電力/電流制限
- LLDP 再分類
- 通常動作時の電流制限
- エンドスパンおよびミッドスパンのイーサネット・システムを評価
- タイプ1~4 PSE分類指標
- シンプルなACアダプタ・インターフェース
- スリープ・モードとウルトラ・スリープ省電力モードを実証
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C 評価キット(EVキット)は、イーサネット・ポートを備え、-57V電源レール・システム向けのネットワーク受電機器(PD)インターフェース・コントローラ回路を搭載した、完全実装および試験済み表面実装基板です。このEVキットは、エクスポーズド・パッドを備えた16ピンTQFNパッケージのMAX5996C IEEE® 802.3af/at/bt準拠ネットワークPDインターフェース・コントローラを採用しています。このICは、VoIP電話、ワイヤレス・アクセス・ノード、セキュリティ・カメラ、照明、ビル・オートメーションなどのPD用のイーサネット・ネットワーク・ポートからの直流電力を必要とするPower over Ethernet(PoE)アプリケーションに使用されます。
このEVキットは、IEEE 802.3af/at/bt準拠の給電装置(PSE)から電力を受け取ります。このPSEは、非シールドのツイストペア・イーサネット・ネットワーク・ケーブルを介して、EVキットのRJ45マグネティック・ジャックに要求される-36V~-57Vの直流電力を供給します。このEVキットは、エンドスパンまたはミッドスパンのイーサネット・システムから供給される直流電力を分離するための1 × 1ギガビットRJ45マグネティック・ジャックを備えています。
このEVキットはACアダプタからも給電することができます。このEVキットは、ACアダプタの出力を受け入れるためのPCBパッドを提供します。ACアダプタが検出されると、PSE電源よりも常に優先され、ACアダプタがEVキットに電力を供給できるようになります。
このEVキットは、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、マルチイベント分類、電力/電流制限、パワー・テレメトリ・レポート、LLDP再分類、インテリジェントMPS、突入電流制御、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、DC/DC降圧コンバータなど、このICの全機能を実証します。この降圧コンバータは固定の395kHzスイッチング周波数で動作し、絶縁型アクティブクランプ方式のフォワード構成を採用。出力電圧は+12V DCで、最大5.5Aの電流を供給できます。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- IEEE 802.3bt受電機器
- 照明
- スモールセル、ピコセル
- VoIP電話、IPセキュリティカメラ
- ワイヤレスアクセスポイント
対象となる製品
関連資料
-
MAX5996CEVKIT Schematic (Rev. A)2026/04/27PDF104 KB