製品概要
機能と利点
- USBから給電(ケーブル同梱)
- 完全USB 2.0 (480Mbps)スイッチング回路
- VBUSパワースイッチング回路搭載
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4983Eの評価キット(EVキット)は、高ESD保護双極/双投(DPDT)スイッチのMAX4983Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、USB 2.0ハイスピード(480Mbps)スイッチングアプリケーションで使用されるMAX4983E ICの検証用に設計されています。このEVキットは、1つのUSB信号を2つのUSBタイプAポートの1つに経路設定します。
MAX4983EのEVキットのPCBには、MAX4983EEVB+が実装されています。
アプリケーション
- バススイッチ
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- GPS
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ビデオ切替
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX4983EEVKIT: MAX4983EおよびMAX4984Eの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/11/11PDF587K