製品概要
機能と利点
- 完全4出力ファンアウト
- 入力1を最優先として、各入力から任意の出力への独立したDDC経路設定
- DVI-IおよびHDMIコネクタ
- 完全な1080pおよび1920 x 1200解像度に対応
- 入力2には最長60mまでケーブル長の延長を可能にするMAX3815を搭載
- 各出力でプリエンファシスレベルを独立して選択
- すべてのTMDS I/Oに15kV HBM ESD保護
- 壁コンセント電源で動作
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3845/MAX4814Eの評価キット(EVキット)は、DVI™/HDMI™ 2:4 TMDS®ファンアウト/バッファのMAX3845、および2:4低周波数スイッチのMAX4814Eのインシステム評価を提供する実装済み検証用ボードです。入出力接続は、DVIおよびHDMIケーブルへのダイレクト接続用のMolex DVIおよびHDMIコネクタを通じて行います。
ボードの電源として、壁コンセント用のAC-DC電源アダプタが同梱されています。このボードには、ACアダプタによる+5VのDC電源から+3.3V供給のMAX3845の動作を可能にするDC-DC変換回路が搭載されています。
アプリケーション
- デジタル標識および産業ディスプレイ
- DVI/HDMIクロスポイントスイッチ
- DVI/HDMIディストリビューションアンプ
- ホームA/Vレシーバ
- PCモニタ分配