製品概要
機能と利点
- 入力範囲:+2.7V~+13.2V
- 設定済み出力:+5V (+2.7V~+13.2Vの範囲で設定可能)
- 供給電流:最高10A (設定済み)
- ユニークな電流安定化構造を実証
- 補助VCC機能
- パワーオンリセット回路
- 設定可能な自動再試行
- 可変NチャネルMOSFETゲート充電時間
- 設定可能なグリッチフィルタ
- MAX4271およびMAX4272ホットスワップコントローラのエミュレーションも可能
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX4273評価キット(EVキット)は、電流制限およびDualSpeed/BiLevel™障害保護を提供する、完全実装済みの表面実装ホットスワップコントローラ回路ボードです。この回路は16ピンQSOPパッケージに収められたMAX4273のICを使用し、+2.7V~+13.2Vの入力電圧範囲に対応します。
MAX4273はNチャネルMOSFETを制御し、起動時の電流を安定化させます。MAX4273のICは構成を変更することができるため、各アプリケーションに合わせた、ユニークな電流安定化構造を採用することができます。電流制限および短絡保護機能は変更が可能なため、MAX4273のICが提供する様々な機能を実証します。
本EVキットはパワーオンリセット(POR)回路を備えています。また、自動再試行、グリッチフィルタ、補助VCC電源、およびゲート駆動速度には複数の設定オプションが用意されています。MAX4271およびMAX4272ホットスワップコントローラをエミュレーションするよう再設定することも可能です。
関連資料
-
MAX4273EVKIT: MAX4273の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/08/12PDF249K