製品概要
機能と利点
- 単一またはデュアル電源動作
- 単一電源動作:2.85V~5.5V
- デュアル電源動作:±1.425V~±2.75V
- 100V/V固定電圧利得
- レイルトゥレイル出力
- 設定可能なリファレンス電圧:外部またはバッファ付き内部
- 電流検出モードのオプション
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4209の評価キット(EVキット)は、µMAX®パッケージに封止された超低オフセット/ドリフト固定利得高精度計測アンプのMAX4208の評価を簡素化します。MAX4209は、小電圧(±100mV、max)用に最適化されたハイインピーダンス差動入力を備え、レイルトゥレイル出力を提供します。MAX4209のEVキット回路は、MAX4209の100V/V固定電圧利得バージョンを使用します。このEVキットは、2.85V~5.5Vの単一電源電圧、または±1.425V~±2.75Vを供給するデュアル電源で動作します。
また、MAX4209のEVキットはMAX4209アンプの10V/Vおよび1000V/V固定利得バージョン、および調整可能なゲインアンプのMAX4208も評価することができます。MAX4209 ICの温度範囲は、-40℃~+125℃です。
MAX4208のEVキットは、別途購入が可能で、外付け抵抗で利得設定を行う調整可能なゲインアンプのMAX4208を評価します。
注:利得を外部調整するMAX4208 ICを評価するには、MAX4208EVKIT+をお求めくだい。または、MAX4209EVKIT+のお求めとともにMAX4208AUA+ ICの無料サンプルをご請求ください。MAX4209 ICの他の利得バージョンの型番については、フルデータシートの「部品選択表」を参照しICのオーダー情報を入手してください。
アプリケーション
- 車載トランスデューサアプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- 差動電圧アンプ
- 産業用プロセス制御
- ノートブックコンピュータ
- 高精度ローサイド電流検出
- 歪みゲージアンプ
関連資料
-
MAX4209EVKIT: MAX4209の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/01/29PDF548K