製品概要
機能と利点
- MAX31785の簡便な評価
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX31785の評価キット(EVキット)は、6チャネルインテリジェントファンコントローラのMAX31785の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX31785ETL+が実装されるとともに、12VファンおよびPCとの通信のためのUSB-I²Cモジュールが含まれています。
アプリケーション
- 基地局
- 産業用制御
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
対象となる製品
関連資料
-
MAX31785K: Evaluation Kit for the MAX31785 Data Sheet (Rev. 0)2012/12/14PDF1M
-
電源の冷却方法を最適化し、性能を最大限に引き出す2026/06/05