製品概要
機能と利点
- MAX25561の堅牢性を実証
- 7V(ストリングあたりのLED電流が150mA以下に設定されている場合は4.5V)~36Vの入力動作範囲(最大42Vのロード・ダンプ)
- 自動車やディスプレイバックライトに使用される中型から大型のLCDディスプレイ用のHB LED(最大6ストリング)に電力を供給
- 抵抗により400kHz~2.2MHzの範囲でプログラマブルなスイッチング周波数を採用し、スペクトラム拡散を使用することも可能
- 位相シフト調光オプション
- サイクルごとの電流制限とサーマルシャットダウン機能を実証
- 広い調光比を実証
- ハイブリッド調光によるEMI、音響性能、調光比の向上を実証
- フェード・イン/アウトによる滑らかな輝度遷移を実証
- サーマル・フォールドバック機能を実証する設計
- I2Cプログラマビリティ
- 専用のGUI
- 実証済みのPCBと熱設計
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX25561評価用キット(EVキット)は、車載ディスプレイ向けに昇圧コントローラとI2Cインターフェースを統合した、ASIL B対応の6チャンネル高輝度LEDドライバMAX25561の動作を実証するものです。
このEVキットは、7V(ストリングあたりのLED電流が150mA以下に設定されている場合は4.5V)および36VのDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は2.2MHzまたは400kHzに設定できます。このEVキットは、I2Cモードでのみ動作するように構成できます。デフォルトではEMI改善のためにスペクトラム拡散モード(SSM)が有効になっていますが、レジスタ・ビットを操作することで無効にできます。このEVキットは、位相シフトされたパルス幅変調(PWM)調光を実証します。調光は、DIM PCBパッドに印加されたPWM信号を使用して外部から、または目的の調光周波数と個々のデューティサイクルをI2Cでプログラムすることによって内部的に実行できます。DIM PCBパッドを通じて調光信号が印加されると、測定された調光のデューティサイクルと周波数を専用I2Cレジスタでリードバックできるようになります。
ハイブリッド調光機能は、EMIを低減するためにレジスタ・ビットを通じて有効にすることもできます。
このEVキットは、オンボードNTCセンサーによって、LED電流を温度に応じて制御するフォールドバック・オプションを備えています。I2Cでプログラムできる自動フェーディング機能もあります。
LEDの短絡と断線、昇圧出力の低電圧と過電圧、昇圧入力の過電流、LED電流とデューティサイクルの不一致、過熱による故障からの保護も、このEVキットで実証できます。他にも、LED電流測定、昇圧入力の電流測定、昇圧出力の電圧測定など、ASIL Bの機能も実証できます。
2.2MHzと400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、MAX25561 ICのデータシートに記載された計算に従って外付け部品を選択する必要があります。
このEVキットには、MAX32625PICOアダプタやサードパーティのI2Cコントローラと連携して動作することのできるI2Cインターフェースが備わっています。このEVキットで使用できるWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、MAX25561 製品ページの[評価キット]タブからダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。
関連資料
-
MAX25561EVKIT Gerber Files2024/01/09ZIP1 M