製品概要
機能と利点
- 超低消費電力動作
- データ転送レート:最大10Mbps
- 4:0チャンネル構成のMAX22440
- 3:1チャンネル構成のMAX22441
- 2:2チャンネル構成のMAX22442
- 外部機器接続用のSMAコネクタ
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 最大3kVRMSで60秒間の絶縁を確保
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- 実績のあるPCBレイアウト
製品概要
MAX22440~MAX22442評価用キット(EVキット)は、強化絶縁型、超低消費電力の4チャンネル・デジタル・アイソレータ・ファミリであるMAX22440~MAX22442(16ピンQSOPパッケージ)、MAX22840~MAX22842(16ピンWSOICパッケージ)、MAX22880~MAX22882(20ピンSSOPパッケージ)を評価するための、実績のある設計となっています。ファミリ内のすべてのバリエーションを4/0、3/1、または2/2チャンネル構成でサポートするために、2種類の評価用ボードが用意されています。MAX22441CEEVKIT#は組み立てとテストが完了し、MAX22441CAEE+が搭載されています(図1)。MAX2244XEEVKIT#は、U1が実装されていない汎用ボードであり、MAX22440~MAX22442ファミリからデバイスを選択できます(図2)。どちらの評価用ボードも、16ピンQSOPパッケージ・タイプのみをサポートします。EVキットのオプションについては、表1を参照してください。
MAX22840~MAX22842とMAX22880~MAX22882は、機能的にはMAX22440~MAX22442と同等ですが、それぞれ16ピンWSOICパッケージと20ピンSSOPパッケージを採用しています。このEVキットを使用して、MAX22840~MAX22842およびMAX22880~MAX22882の機能と電気的性能を評価できます。
このEVキットには、公称出力電圧範囲が1.71V~5.5Vの2つの独立した絶縁型電源から電力を供給する必要があります。両側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、単電源を使用することもできます。
MAX2244XEEVKIT#はU1が実装されておらず、次のデジタル・アイソレータをサポートします。MAX22440CAEE+、MAX22440FAEE+、MAX22441CAEE+、MAX22441FAEE+、MAX22442CAEE+、MAX22442FAEE+。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX22441CEまたはMAX2244XEのEVキット
- MAX22440~MAX22442デバイス(U1がEVキットに実装されていない場合)
- 出力範囲1.71V~5.5Vの2つのDC電源
- シグナル・ジェネレータ/ファンクション・ジェネレータ
- デジタル・オシロスコープ
関連資料
-
MAAX22441EVKIT: Evaluation Kit for MAX22441 Data Sheet (Rev. 0)2023/06/02PDF0 M
-
MAX22441EVKIT ODB Files2023/06/02ZIP3 M