製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.7V~16V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
- スイッチング周波数範囲:500kHz~3.0MHz
- 高い効率と電力密度
- 少ない部品数
- 最適化された性能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX20807評価用キット(EVキット)は、MAX20807(コンパクト、低コスト、完全統合、高効率の降圧DC/DCスイッチング・レギュレータIC)の性能評価を目的としたリファレンス・プラットフォームです。このICは、14ピン、3.0mm x 2.5mmのFC2QFNパッケージに収められています。このEVキットは最大8Aの負荷電流を供給できます。詳細については、MAX20807 ICのデータシートを参照してください。
このEVキットは、MAX20807の完全実装済みおよび試験済みのPCBで構成されます。ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、入出力コネクタが備わっており、幅広いアプリケーションで柔軟かつ便利に使用できます。
はじめに
- MAX20807 EVキット
- 2.7V~16Vの電源
- 0~8Aの負荷
- デジタル電圧計
- オシロスコープおよびプローブ
関連資料
-
MAX20807EVKIT User Guide (Rev. 0)2025/01/02PDF1 M
-
MAX20807: 8A、3MHz、2.7V~16Vの降圧スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. 1)2026/08/03PDF1M