製品概要
機能と利点
- 完全な利得およびVSWRディテクタ/コントローラ
- デュアルチャネルRFパワーディテクタ/コントローラ
- 周波数範囲:低周波~2.5GHz
- 温度が変化しても高い精度を維持
- 大きいダイナミックレンジ:80dB
- 電源電圧範囲:2.7V~5.25V*
- 内蔵リファレンス:2V
- 電源および温度が変化しても安定したスケーリング動作
- エラー出力を備えたコントローラモード
- 5mm x 5mmの28ピンTQFNパッケージで提供
*フルデータシートの「電源の接続」の項を参照してください。
製品概要
MAX2016の評価キット(EVキット)は、完全実装およびテスト済みの表面実装回路ボードで、ログスケールのデュアルディテクタ/コントローラであるMAX2016を簡単に評価することができます。MAX2016のEVキットは、デバイスを検出器またはコントローラとして動作させる接続を備えています。RF入力には50Ω SMAコネクタを使用しており、テスト機器との接続に便利です。
アプリケーション
- セルラ基地局、マイクロ波リンク、レーダ
- デュアルチャネル高精度AGC/RF電力制御
- デュアルチャネルRF電力測定
- RF信号用対数比機能
- 軍事用アプリケーション
- リモートシステム監視および診断
- リターンロス/VSWR測定
- RF/IFパワーアンプ(PA)線型化
対象となる製品
関連資料
-
MAX2016EVKIT_jp: MAX2016の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/04/05PDF728K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02
-
MAX2016を使用してRF利得を測定する手法2006/03/15