製品概要
機能と利点
- 完全な電源ソリューション
- クワッドステップダウンDC-DCコンバータ(それぞれ最大1A)
- 入力電源範囲:3V~5.5V
- リニアレギュレータ(LDO)内蔵
- 調整可能なLDO出力電圧
- 個別のLDO入力によって効率を向上
- 個別のイネーブル、1つのシステムパワーグッド
- 動作スイッチング周波数:3.2MHz
- 出力電圧精度:±3%
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20026の評価キット(EVキット)は、低ノイズLDOを内蔵した車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20026/MAX20026Sを実証します。
このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作します。DC-DC出力1~4は、それぞれ3.3V、1.0V、1.8V、および1.5Vに出荷時設定されています。LDO出力は2.5Vに設定されています。各DC-DC出力は最大1Aの負荷を供給可能で、LDOは最大0.3Aの負荷を供給可能です。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
関連資料
-
MAX20026EVKIT: MAX20026 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2022/11/18PDF844 K
-
MAX20026EVKIT Gerber Files2022/10/04ZIP2 M