製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:3V~28V
- アクティブローINAOK、アクティブローINBOKを表示するLED
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14727の評価キット(EVキット)は、自動パス制御を備えたデュアル入力、双方向過電圧保護デバイスのMAX14727を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14727EWV+が実装されています。MAX14728/MAX14731を評価する場合は、マキシムにサンプルを請求し、MAX14727をMAX14728/MAX14731に交換してください。
アプリケーション
- 電子書籍リーダー
- スマートフォン
- タブレット
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX14727EVKIT ODB File - Design Files2023/05/05ZIP3 M