製品概要
機能と利点
- プログラマブルなトランシーバサポート
- V.28 (RS-232)
- V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、およびX.21)
- V.35
- 真のフェイルセーフレシーバ入力
- プログラマブルなケーブル終端(MAX13174E)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13170E/MAX13172E/MAX13174Eの評価キット(EVキット)は、マルチプロトコルクロック/データトランシーバのMAX13170E、制御トランシーバのMAX13172E、およびケーブルターミネータのMAX13174Eの各チップを組み合わせています。このチップセットは、完全なソフトウェア選択可能なマルチプロトコルデータ端末機器(DTE)またはデータ通信機器(DCE)インタフェースポートを構成し、V.28 (RS-232)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)、およびV.35プロトコルをサポートします。内蔵のチャージポンプによって、このEVキットは5Vの単一電源で動作可能です。
このEVキットは、チップセットのフロースルーのピン配置を活用するように設計されています。このEVキットは、40ピンヘッダ(ロジック信号)、メスDB25コネクタ(プロトコル信号)、3つのSMAコネクタ(高速ロジック信号)、および高速データ信号(ロジックおよびプロトコル信号)の測定用のスコーププローブコネクタを備えています。
アプリケーション
- CSUおよびDSU
- データネットワーキング
- データルータ
- PCIカード
- 電気通信機器