製品概要
機能と利点
- 8MHz、4MHz、および1MHzを生成可能なクロックジェネレータを搭載
- 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V、 VCC ≤ +5.5V)
- 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13047Eの評価キット(EVキット)は、デュアル双方向低電圧レベルトランスレータのMAX13047Eを評価するための実証済みの設計を提供します。MAX13047Eは最大16Mbps (8MHz)のデータレートでVLおよびVCCのロジックレベル間を変換します。
MAX13047EのEVキットPCBには、MAX13047EEVB+が実装されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- CMOSロジックレベル変換
- I2Cおよび1-Wire変換
- ポータブル機器
関連資料
-
MAX13047EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX13047E Data Sheet (Rev. 0)2008/11/04PDF171K