製品概要

機能と利点

  • 有効ビット数:5.85 (アナログ入力周波数20MHz)
  • アナログとディジタルの電源およびグランドが独立 した最適化PCBを使用
  • IおよびQチャネルの両方に対してマッチングされたシングルエンドまたは差動アナログ入力
  • スクエアピンヘッダにより、ロジックアナライザとディジタル出力を容易に接続
  • ADCのフルスケール利得範囲はユーザによる選択可能
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX1002/MAX1003の評価キット(EVキット)は、60Msps MAX1002および90Msps MAX1003デュアル6ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の評価を容易にします。本キットには、内蔵発振器を電圧制御発振器(VCO)として動作させるために必要な基本的な部品が含まれています。各ボードは、簡単に外部クロックソース用に修正できます。

電源、アナログ入力およびディジタル出力コネクタにより、素子への接続が簡単に行うことができます。PCBは、可能な限り最高の動的性能を保証するようにレイアウトが最適化されています。EVキットには、MAX1002またはMAX1003が含まれています。

対象となる製品