製品概要
機能と利点
- LT9890用のフル機能評価用ボード
- 応答帯域幅:1MHz以上
- Intel VR14 Psysシステムと互換性あり
製品概要
EVAL-LT9890-A1ZではLT9890を評価します。LT9890は高精度の電流モニタで、最大150Aの負荷電流をサポートする電流検出素子を内蔵しています。LT9890のIOUTピンは、IPピンからIMピンに流れるパス電流に対して26600:1の比率でモニタ電流を出力します。測定を容易にするために、IOUTモニタ電流は、外部のグラウンド基準200Ω || 100pF回路(約8MHzローパス・フィルタ)を介してP4(1×2、100mil)およびJ1(SMA)ヘッダーに流れます。LT9890電流検出素子は、工場で未調整の総誤差の1%に調整されており、ゼロ温度係数アーキテクチャを備えています。IOUT電流モニタは1MHzを超える応答帯域幅を備えており、接地電圧の変動の影響を受けない高速で正確な接地基準出力信号を提供します。150μΩ の低い電流パス抵抗と、幅広いプリント回路基板(PCB)トレースに適したアスペクト比により、最小限の電力損失が実現されます。さらに、LT9890はIntel VR14 Psysシステムと互換性があります。EVAL-LT9890-A1Zの主な性能特性は性能概要に示されています。
EVAL-LT9890-A1Zの設計ファイルは、EVALLT9890評価用ボードのページで入手できます。
LT9890の詳細については、LT9890のデータシートを参照してください。EVAL-LT9890-A1Z評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLT9890のデータシートも参照してください。
関連資料
-
EVAL-LT9890 BOM2024/04/24XLS47 K