製品概要
機能と利点
- 低周波ノイズ(0.1Hz~10Hz)を素早く測定可能
- 低電力、低ノイズ、ゼロドリフト・アンプを評価
- 5ピンTSOTパッケージ、8ピンSOICパッケージ、8ピンMSOPパッケージに対応
- ADALM2000アクティブ・ラーニング・モジュールに簡単に接続
製品概要
EVAL-KW4502Zは、(1)低消費電力オペアンプ、(2)低ノイズのバイポーラ・オペアンプ、(3)低ノイズのゼロドリフト・オペアンプという3種類の一般的なオペレーショナル・アンプリファイア(オペアンプ)の低周波ノイズを評価するためのデモ・ボードです。
EVAL-KW4502Zで使用されているADA4510-2は、デュアル・チャンネル、40V、高精度、低入力バイアス電流、低オフセット電圧、低オフセット電圧ドリフト、低ノイズのレールtoレール入出力オペレーショナル・アンプリファイアです。センシング、コンディショニング、出力駆動など、シグナル・チェーンのあらゆる段階で使用できます。特に重要な点は、ADALM2000アクティブ・ラーニング・モジュールから供給できる+/-5Vという低電圧電源で動作できることです。
EVAL-KW4502Zは、LT1782、ADA4077、ADA4522をそれぞれ薄型スモール・アウトライン・トランジスタ(TSOT)、標準スモール・アウトライン・パッケージ(SOIC)、小型スモール・アウトライン・パッケージ(MSOP)に収容します。
LT1782、ADA4077、ADA4522の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズのウェブサイトで入手できます。
- 高度な教育
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
Low Frequency Noise KWIK Lecture + Lab2024/07/25WIKI
-
EVAL-KW4502Z User Guide: Evaluating Low-Frequency Noise of Operational Amplifiers (Rev. 0)2024/07/09PDF1 M