製品概要
製品概要
ADRV903xファミリ評価用システムを使用すると、ハードウェアやソフトウェアを独自に開発しなくてもADRV903xデバイスを評価できます。このシステムは、ADRV903xカスタマ評価用(CE)ボードとADS10-V1EBZマザーボードで構成され、これら両方で使用する壁面アダプタ電源が付属しています。この評価用ソフトウェアでは、アナログ・デバイセズが開発し、ADRV903x固有のボード・プラグインによって拡張されたACE(分析、制御、評価)ソフトウェアを使用します。このプラグインをWindows®ホストPC上のACEで実行すると、イーサネットを介してADS10-V1EBZマザーボードと通信できます。ADRV903xデバイスを制御したり、このデバイスと通信したりする際、ADS10-V1EBZは、アプリケーション(ADRV903xコマンド・サーバー)を実行するベースバンド・プロセッサとして機能します。
このドキュメントは、ACE用のADRV903xボード・プラグインに組み込まれているADRV903xコンフィギュレータのクイック・スタートアップ・ガイドとしてもお使いいただけます。ADRV903xコンフィギュレータを使用すると、ADRV903xデバイスの様々な構成を検討して、目的のユースケース構成を見つけることができます。ADRV903xコンフィギュレータでは、選択した構成について、レシーバ(Rx)、トランスミッタ(Tx)、オブザベーション・レシーバ(ORx)データパスの周波数応答の概要も得られます。
このユーザ・ガイドでは、ADRV903x評価用ソフトウェアのインストール、既存のユースケースのプログラム、およびADRV903xのトランスミッタ、レシーバ、オブザベーション・レシーバのデータパスの評価に必要な手順を詳しく説明します。このユーザ・ガイドのADRV903xコンフィギュレータに関するセクションでは、新しいユースケースを生成し、それに対応するADRV903xのデータパス構成とフィルタ・グラフを表示できます。このドキュメントは、ADRV903xコンフィギュレータの開発が進み、ツールに新しい機能が追加されるにつれて更新されることに注意してください。
対象となる製品
関連資料
-
UG-2303: ADRV903x Evaluation System User Guide (Rev. 0)2025/11/24PDF23M
-
EVAL-ADRV903x Design Files2026/09/01ZIP37 MB