製品概要

機能と利点

  • ADRF5703のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への接続が容易
  • キャリブレーション用の追加のスルー・ライン

製品概要

ADRF5703は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された、31.75dBの減衰範囲を備えた7ビット・デジタル・アッテネータです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5703の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5703-EVALZ評価用ボードについて説明します。ADRF5703-EVALZの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。

ADRF5703の詳細な説明と完全な仕様は、データシートに記載されています。ADRF5703-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

対象となる製品